Hem Audio-Video USB-C Videoadaptrar

USB-C Videoadaptrar

Även om din USB-C™ utrustade bärbara/stationära dator eller surfplatta inte har de videoanslutningar som du behöver gör våra USB Type-C™ videoadaptrar det enkelt att förlänga din skärm till en VGA-, DisplayPort- eller HDMI-skärm.

Vårt urval av USB Type-C videoadaptrar erbjuder funktioner såsom:

  • Snabb genomströmning för smidig videoutmatning
  • Kompakt och lätt konstruktion för en portabel men ändå kraftfull extern videolösning
  • Stöd för HD (1080p) eller 4K videoutmatning, för videointensiva tillämpningar
1-10 av 55 resultant
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60 Hz - Svart
CDP2DPMM6B
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60 Hz - Svart

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver
CDPVGDVHDMDP
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms
USB-C-videoadapter med flera portar - 3-i-1 - 4K 30Hz - svart
CDPVGDVHDBP
USB-C-videoadapter med flera portar - 3-i-1 - 4K 30Hz - svart

USB Type-C ™ till VGA DVI eller HDMI-reseadapter | 3 års garanti

76,99 € exkl. moms
96,24 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB-C-dator direkt till en DP-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter
CDP2HD
USB-C till HDMI-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz
CDP2DP
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din bärbara dator med USB Type-C till en DisplayPort-skärm

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
USB-C- till DVI-adapter - vit
CDP2DVIW
USB-C- till DVI-adapter - vit

Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit
CDP2DPMM6W
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din MacBook, ChromeBook eller annan bärbar USB Type-C-dator till en Ultra HD 60 Hz-skärm eller -projektor

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
1 3 4 5 ... 6
Visa alla