Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1,8 m - 4K vid 60 Hz

Produkt ID: CDP2DPMM6B

Slipp trassel genom att ansluta din DP över USB Type-C-dator direkt till en skärm utan extra adaptrar

Funktioner
  • Minska trasslet med en kompakt kabeladapter på 1,8 m

  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten

  • Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 60 Hz

Flera funktioner . . .
  • Plug-and-play-installation

  • Ingen strömadapter behövs

  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
44,99 € EUR exkl. moms
56,24 € inkl. moms

ID: CDP2DPMM6B

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna USB-C™ till DisplayPort-kabel är en praktisk lösning för att direkt ansluta din DisplayPort över USB Type-C™-enhet till din DisplayPort-skärm eller projektor upp till 1,8 m bort. 

Adaptern fungerar med USB-C-enheter med stöd för DP Alt Mode, som till exempel MacBook, ChromeBook Pixel™ och Dell™ XPS™-modeller 15 och 13. Den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Trasselfri installation

Med en längd på 1,8 m ger denna kabeladapter en kompakt anslutning som eliminerar överflödiga adaptrar och kablar för att garantera en städad och professionell installation. För kortare installationer har vi dessutom en 1 m USB-C till DP-kabel (CDP2DPMM1MB), så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

Problemfri anslutning med USB Type-C

Kabeladaptern är enkel att ansluta genom den mångsidiga och behändiga USB Type-C-porten på din stationära eller bärbara dator eller surfplatta. USB-C är en vändbar kontakt så det spelar ingen roll åt vilket håll du kopplar in den, adaptern kommer alltid att ansluta, så att du slipper frustrationen av att försöka koppla in den rätt när du dockar din dator till din arbetsstation eller hot desk på kontoret.

Enastående bildkvalitet

Du kommer att förundras över bildkvaliteten från en 4K-skärm eller -TV med fyra gånger högre upplösning än 1080p. Med denna kabeladapter kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge enastående Ultra HD-kvalitet till din 4K-skärm.  

Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer. 

CDP2DPMM6B täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video (DP Alt Mode) för att fungera med denna adapter.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Anslut en USB Type-C-dator till en DisplayPort-projektor eller -skärm i klassrummet, hörsalen eller styrelserummet
  • Installera till din arbetsstation i hemmet eller hot desk på kontoret för att göra din USB-C-dator kompatibel med din DisplayPort-skärm
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Adapterstil Kabeladaptrar
Chipset-ID STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Konverterartyp Kabeladaptrar
Portar 1
Utsignal DisplayPort
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 @ 60 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane Output
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 20%-70%RH
Utseende
Detaljfärg Svart
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 10 mm [0.4 in]
Produktlängd 1800 mm [70.9 in]
Produktvikt 51 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 59 g [2.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till DisplayPort-kabel
Certifikat
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz
CDP2DPMM1MB

USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB-C-dator direkt till en DP-skärm utan extra adaptrar

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms

USB-C till HDMI-kabeladapter - 1 m - 4K vid 30 Hz
CDP2HDMM1MB

USB-C till HDMI-kabeladapter - 1 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz
CDP2HDMM2MB

USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms

USB-C till VGA-kabeladapter - 1 m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB

USB-C till VGA-kabeladapter - 1 m - 1920x1200

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en VGA-skärm utan extra adaptrar

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms

USB-C till VGA-kabeladapter - 2 m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB

USB-C till VGA-kabeladapter - 2 m - 1920x1200

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en VGA-skärm utan extra adaptrar

54,99 € exkl. moms
68,74 € inkl. moms

USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60

USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din MacBook, ChromeBook eller annan bärbar USB Type-C-dator till en Ultra HD 60 Hz-skärm eller -projektor

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms

USB-C till HDMI-adapter
CDP2HD

USB-C till HDMI-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

USB-C- till HDMI-adapter - vit
CDP2HDW

USB-C- till HDMI-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA

USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

USB-C- till VGA-adapter - vit
CDP2VGAW

USB-C- till VGA-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.