StarTech.com

USB-C till HDMI-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar

Anslut två oberoende skärmar till en enda USB Type-C-port

Produkt ID: MSTCDP122HD

  • Maximera din produktivitet genom att ansluta två oberoende HDMI-skärmar till datorn
  • Anslut din USB-C-dator till två HDMI-skärmar som till exempel TV-apparater, -skärmar eller -projektorer
  • Öka extern videoprestanda med stöd för dubbla skärmar med upplösningar på upp till 4K (30 Hz)
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
114,99 € EUR exkl. moms
143,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna MST-hubb kan du ansluta två HDMI®-skärmar till din USB-C™-dator. MST fungerar på alla Windows®-enheter som stöder DP alt-läge över USB Type-C™, som till exempel modeller av bärbara Dell Precision™- och Dell XPS™-datorer och ASUS® ROG GL752. MST-hubben fungerar även med Thunderbolt™ 3-portar för att ge Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-konvertering.

USB-C HDMI-hubben strömförses från USB-C-porten, så du behöver ingen extra strömadapter. Denna adapter fungerar med USB Type-C-enheter som passerar en DisplayPort-videosignal.

Öka din produktivitet med flera skärmar

De nyaste generationerna av bärbara datorer är bärbarare än någonsin. Men kan det innebära att du får färre videoutgångar och en liten inbyggd skärm. Denna USB-C MST-hubb löser dessa problem genom att låta dig ansluta två oberoende HDMI-skärmar genom en USB-C-port på din dator så att multitasking blir mycket enklare.

Om du använder MST-hubben kan du utöka ditt skrivbord till extra skärmar och strömma oberoende innehåll till varje skärm. Detta gör det enklare att multitaska och öka din produktivitet - perfekt för att skapa en hot desk-lösning med en trådlös uppsättning av tangentbord och mus.

Hubben kan dessutom spegla samma bild till flera skärmar för fjärrvisning på till exempel digitala skyltar.

Möjliga skärmkonfigurationer med MST-hubben

Enastående bildkvalitet som inte tömmer systemets resurser

MST-teknik använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar. 4K stöds av de senaste A/V-enheterna och ger fyra gånger högre upplösning än 1080p. Eftersom MST-hubben kan sända HD i 1080p är den perfekt för alla högupplösta applikationer som till exempel grafisk design och CAD-ritningar.

Två skärmar anslutna till MST-hubben och som visar olika program

MSTCDP122HD USB-C till HDMI MST-hubben täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

  • Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

  • MST delar 21,6 Gbps över alla anslutna skärmar. Högre upplösningar kan begränsa den tillgängliga bandbredden för resterande portar, se våra riktlinjer nedan för att avgöra den idealiska upplösningen för din konfiguration.

    Genomsnittlig upplösning bandbreddsallokering
    1920x1080 (HD 1080p) @ 60 Hz - 22 %
    1920x1200 @ 60 Hz - 30 %
    2560x1440 @ 60 Hz - 35 %
    2560x1600 @ 60 Hz - 38 %
    3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz - 38 %

    Att gå över 100 % reducerar funktionaliteten.

Användning

Anslut en USB-C-enhet som stöder DP alt-läge till två högupplösta skärmar vid din arbetsstation

Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skriver dina dokument på en annan

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-utgång HDMI
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
Parade - PS8402A
VIA/VLI - VL100
Portar 2
Prestanda
Maximal digital upplösning 3840x2160 @ 30hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 2 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 10, 8.1, 8
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 50-90%
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 33 mm [1.3 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 58 mm [2.3 in]
Produkthöjd 13 mm [0.5 in]
Produktlängd 62 mm [2.4 in]
Produktvikt 44 g [1.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 143 g [5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - MST-hubb
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 10, 8.1, 8

Certifikat

Relaterade produkter

USB C DisplayPort-adapter - 3 portar - USB C till DisplayPort MST-hubb - USB Type C skärmhubb
MSTCDP123DP
USB C DisplayPort-adapter - 3 portar - USB C till DisplayPort MST-hubb - USB Type C skärmhubb

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda USB Type-C-port

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
USB-C till HDMI-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar
MSTCDP122HD
USB-C till HDMI-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar

Anslut två oberoende skärmar till en enda USB Type-C-port

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You may have heard of MST hubs, and have been wondering what they are, and whether or not they will work in your setup. 

So what are MST hubs?  MST hubs are devices that take one DisplayPort or Mini DisplayPort video connection, and go to many video connections, usually extra DisplayPort, Mini DisplayPort, DVI or HDMI connections.  This is accomplished through DisplayPort's MST, or Multi Stream Transport function.  MST hubs allow you to mirror / duplicate your monitors so the same window are shown on all of the monitors, or extend your desktop, so that you can have different window on each monitor.

So how can you tell if you can use a MST hub?  MST hubs require that the video card's DisplayPort or Mini DisplayPort output support DP1.2 or greater, which supports MST.  Some MST hubs also specifically require HBR2, or High Bit Rate 2 support.  HBR2 allows for higher resolutions like 4K and up.  You can check whether or not a StarTech.com MST hub requires HBR2 on the individual product pages, under the Technical Specifications tab.

There are a few other important things to note.

  • Video cards can technically support DP1.2, but not support MST or HBR2, so it is important to check with your video card manufacturer that your video card specifically supports DP1.2, MST, and HBR2 (if necessary).

Currently Mac OSX does not support MST hubs, regardless of whether or not the video card does.  This is an operating system restriction, so running Windows on an Apple computer through a program like Bootcamp will allow you to use MST hubs.

Recent versions of DisplayPort include the ability to split to multiple displays from one DisplayPort connection using Multi-Stream Transport (MST).

Although you will be able to connect the MST hub to the Mini DisplayPort (mDP) connection on your Mac, Mac OSX does not support MST for NVIDIA and Intel Graphics Processor Units (GPUs). This results in a mirrored image across the outputs of a MST hub and you will not be able to have multiple independent displays on your Mac.

The limitation of NVIDIA and Intel GPUs lies within Mac OSX. If a different operating system is used, such as Microsoft Windows via Bootcamp, you may be able to use the MST functionality of your Mac.

You cannot use an MST hub to increase the maximum number of displays that a video card supports. For example, if your video card only supports up to three displays, your display limit will still be three displays even if you use an MST hub.

If you have multiple MST hubs connected to the same computer and are experiencing display issues, you should check your video card to make sure that it can support the number of displays that you are using in your setup.

If you use an MST hub in your setup, your video card also needs to be compatible with MST technology. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst-hubs-gpu-compatibility.

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
  • The USB-C cable
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station)

If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with an MST hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

  • MST Hub

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, video source, video destination, and MST hub in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, video source, video destination, and MST hub in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

  • Eliminate the use of adapters, extenders, or splitters where possible.

When you test the MST hub with your computer system, do the following:

  • Make sure that the computer/graphics adapter is MST compatible. For more information, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst-hubs-gpu-compatibility.

  • Make sure that the latest graphics drivers are installed. The latest drivers are available on the website of the manufacturer of the graphics adapter.

  • Use compatible adapters. For example, DisplayPort to HDMI and not HDMI to DisplayPort.

Note: Drivers are not required for the MST hub.

To check to see if Windows is detecting the monitor, on a computer that is running a version of Windows 8 or Windows 10, do the following:

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and click Control Panel.
  2. Click Appearance and Personalization, then click Display.
  3. In the left column, click Resolution or Adjust Resolution. Your monitors will be displayed as numbered icons.
  4. To see which monitors are detected, click the Display menu.
  5. To display the numbers on each of the connected monitors and see how the operating system has assigned their positions, click Identify.

To check to see if Windows is detecting the monitor, on a computer that is running a version of Windows 7, do the following:

  1. Right-click on the desktop and click Screen Resolution.
  2. To see which monitors are detected, click the Display menu.
  3. In the left column, click Resolution or Adjust Resolution. Your monitors will be displayed as numbered icons.
  4. To display the numbers on each of the connected monitors and see how the operating system has assigned their positions, click Identify.

If you are experiencing flickering issues with the MST hub, your monitors may be at a 59 Hz refresh rate. If they are at 59 Hz, you need to adjust the refresh rate to 60 Hz. In order to change your monitor's refresh rate, complete the following:

  1. Right-click anywhere on your desktop.
  2. Click Screen resolution or Display settings.
  3. At the top of the screen, select the monitor that you want to change the refresh rate for.
  4. Click Advanced settings or Display adapter properties.
  5. On the Monitor tab, click the Screen refresh rate drop-down list.

Note: This step may vary depending on your operating system and graphics card.

If the displays connected to your MST hub do not wake up after your computer goes to sleep, change the input on the monitor(s) from Auto to the correct input (for example, DisplayPort or HDMI). This prompts the monitor to send its identification data to the correct port instead of scanning for ports when the signal is lost.

After you select the correct input on the monitor(s), press the Scan button to initiate the handshake (EDID) process. For more information on the Scan button, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst-hubs-scan-button.

If you set the monitor to the correct video port and press the Scan button and the issue is still not resolved, you need to disable sleep mode on your computer. To disable sleep on a computer running a version of Windows, complete the following:

  1. Open Control Panel.

  2. Click Power Options.

Note: Depending on how you have the View by options set in Control Panel, you might have to click Hardware and Sound to see Power Options.

  1. Click Change plan settings for the plan in use.

  2. For both entries, change Put the computer to sleep to Never.

  3. Click Save Changes.

För att du ska kunna föra muspekaren mellan dina skärmar måste skärmarna i Windows vara arrangerade så att de matchar dess fysiska placering på skrivbordet. Gör följande baserat på ditt operativsystem:

Windows 10 och Windows 8

  1. Tryck på Windows-knappen + X på tangentbordet och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende och anpassning, och sedan på Bildskärm.
  3. Klicka på Skärmupplösning eller Ändra skärmupplösning i den vänstra kolumnen, vilket visar dina skärmar som numrerade ikoner.
  4. Klicka på Identifiera för att visa varje ansluten skärms nummer som visar hur operativsystemet har angett deras positioner.
  5. Klicka och dra skärmikonerna så att de matchar din fysiska uppställning.
  6. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

Windows 7 och Windows Vista

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende och anpassning, och sedan på Bildskärm.
  3. Klicka på Skärmupplösning eller Ändra skärmupplösning i den vänstra kolumnen, vilket visar dina skärmar som numrerade ikoner.
  4. Klicka på Identifiera för att visa varje ansluten skärms nummer som visar hur operativsystemet har angett deras positioner.
  5. Klicka och dra skärmikonerna så att de matchar din fysiska uppställning.
  6. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

Windows XP

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Bildskärm.
  3. Klicka på fliken Inställningar, vilket visar dina skärmar som numrerade ikoner.
  4. Klicka på Identifiera för att visa varje ansluten skärms nummer som visar hur operativsystemet har angett deras positioner.
  5. Klicka och dra skärmikonerna så att de matchar din fysiska uppställning.
  6. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

För att spegla bilden från din primära skärm istället för att utöka skrivbordet, se följande FAQ: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors