StarTech.com

USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din bärbara dator med USB Type-C till en DisplayPort-skärm

Produkt ID: CDP2DP

  • Kör resurskrävande program på 4K-skärmar vid 60 Hz
  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
  • Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
Visa mer
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
  • Stöd för 7.1 audio
34,99 € EUR exkl. moms
43,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna USB-C™ till DisplayPort-adapter kan du sända DP-video och -audio från USB Type-C™-porten på din bärbara dator eller annan enhet. Adaptern fungerar med USB-C-enheter som passerar en DisplayPort (DP) videosignal, som till exempel din MacBook Pro, Chromebook™ eller annan bärbar USB-C-dator. På så vis kan du ansluta din DisplayPort-skärm till din USB-C-dator med en DisplayPort-kabel.

Ultra HD 4K-upplösning vid 60 Hz

Med adaptern kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din dators USB Type-C-anslutning för att ge enastående UHD-kvalitet till din 4K 60 Hz-skärm. Detta gör det enklare att multitaska och samtidigt arbeta på de mest resurskrävande programmen man kan tänka sig.

Med denna adapter kan du få en upplösning på upp till 3840x2160p vid 60 Hz, vilket är perfekt för att utföra högupplösta uppgifter som till exempel att visa 4K-video. Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.

Ultimat bärbarhet

Denna USB Type-C-videoadapter är väldigt bärbar med en liten storlek och lätt design som enkelt får plats i din datorväska. Adaptern är det perfekta tillbehöret för att ansluta din MacBook Pro eller Dell XPS™ till en DisplayPort-skärm i BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Problemfri anslutning med USB Type-C

Adaptern låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt, så det spelar ingen roll hur du kopplar in den, adaptern kommer alltid att fungera och besparar dig bekymret och förlägenheten med att justera enheten när du försöker ge en presentation.

CDP2DP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

  • Din USB-C-enhet måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
  • Denna adapter sänder en DisplayPort-signal i enkelläge och fungerar inte med extra videoadaptrar som till exempel DisplayPort till HDMI-, DisplayPort till VGA- eller DisplayPort till DVI-adaptrar

Användning

Ta med dig adaptern när du är ute och reser för att ansluta till vilken DisplayPort-skärm som helst som du stöter på

Anslut din BYOD MacBook Pro eller Dell XPS med USB-C till en DisplayPort-skärm på jobbet

Gå in i ett styrelserum redo att ge en presentation från din bärbara USB-C-dator

Anslut en DP-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång DisplayPort
Chipset-ID PERICOM - PI3DPX1203
NXP - PTN5100
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1600
3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 37 mm [1.5 in]
Produkthöjd 14 mm [0.6 in]
Produktlängd 180 mm [7.1 in]
Produktvikt 17 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 26 g [0.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till DisplayPort-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - vit
CDP2DPW
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - vit

Anslut din MacBook, ChromeBook eller bärbara dator med USB-C till en DisplayPort-skärm eller -projektor

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter
CDP2HD
USB-C till HDMI-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C- till HDMI-adapter - vit
CDP2HDW
USB-C- till HDMI-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter - vit
CDP2VGAW
USB-C- till VGA-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

Tillbehör