StarTech.com

3 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60 Hz - Vit

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

Produkt ID: CDP2DPMM3MB

  • Slipp trassel med en kombinerad USB-C till DisplayPort-adapter och bildskärmskabel
  • Få enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
  • Få en perfekt anslutning med en bildskärmskabel som fungerar med alla USB-C-kompatibla bärbara datorer
Visa mer
  • Problemfri anslutning med vändbar USB-C-kontakt
  • Kompatibel med Thunderbolt 3- och USB 3.1 Type-C-portar som stöder DP Alt-läge
51,99 € EUR exkl. moms
64,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Adapterstil Kabeladaptrar
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång DisplayPort
Chipset-ID STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 3840x2160 @ 60 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane Output
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 20%-70%RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 3000 mm [118.1 in]
Produktvikt 222 g [7.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 231 g [8.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till DisplayPort-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

3 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit
CDP2DPMM3MW
3 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60 Hz - Svart
CDP2DPMM6B
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60 Hz - Svart

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-kabeladapter - 1 m - 4K vid 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C till HDMI-kabeladapter - 1 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
1 m USB-C till VGA-kabel 1920 x 1200 - Svart
CDP2VGAMM1MB
1 m USB-C till VGA-kabel 1920 x 1200 - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en VGA-skärm utan extra adaptrar

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
2 m USB-C till VGA-kabel 1920 x 1200 - Svart
CDP2VGAMM2MB
2 m USB-C till VGA-kabel 1920 x 1200 - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en VGA-skärm utan extra adaptrar

54,99 € exkl. moms
68,74 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din MacBook, ChromeBook eller annan bärbar USB Type-C-dator till en Ultra HD 60 Hz-skärm eller -projektor

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter
CDP2HD
USB-C till HDMI-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C- till HDMI-adapter - vit
CDP2HDW
USB-C- till HDMI-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter - vit
CDP2VGAW
USB-C- till VGA-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
1 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit
CDP2DPMM1MW
1 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit
CDP2DPMM6W
1,8 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

USB Type-C™-videoadapterkabel | Thunderbolt™ 3-kompatibel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms