StarTech.com

USB-C till HDMI-adapter - vit - 4K 60 Hz

Anslut din bärbara USB Type-C-dator till en Ultra HD 60 Hz-skärm eller -projektor

Produkt ID: CDP2HD4K60W

  • Enastående bildkvalitet för resurskrävande program som kräver 4K-upplösning upp till 60 Hz
  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
Visa mer
  • Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
  • Stöd för 7.1 audio
41,99 € EUR exkl. moms
52,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna USB-C™ till HDMI®-adapter kan du sända HDMI-video och -audio från en USB Type-C™-enhet, med stöd för Ultra HD 4K vid 60 Hz. Adapter fungerar med USB-C-enheter som passerar en DisplayPort-videosignal och den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar. USB-C-videoadaptern har en slimmad vit design som passar perfekt med din USB Type-C-kapabla MacBook eller HP® ENVY 13.

Häpnadsväckande bildkvalitet med upplösning på upp till Ultra HD 4K vid 60 Hz

Med adaptern kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge enastående UHD-kvalitet till din 4K 60 Hz-skärm. Detta gör det enklare att multitaska och samtidigt arbeta på de mest resurskrävande programmen man kan tänka sig. Med denna adapter kan du få en upplösning på upp till 3840x2160p vid 60 Hz, vilket är perfekt för att utföra högupplösta uppgifter som till exempel att visa och redigera 4K-video.

Adaptern är bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.

Den perfekta resepartnern för din MacBook med USB-C

Med sin helvita design är denna USB-C-videoadapter det perfekta tillbehöret för din MacBook med USB-C. Adaptern är kompakt och lätt så den får enkelt plats i MacBook-väskan eller annan väska, vilket är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret. Förutom att adaptern ser fantastisk ut bredvid din Mac och HP ENVY fungerar den även med alla USB-C-datorer med stöd för DisplayPort ALT-läge, som till exempel din bärbara Windows®-dator.

Problemfri anslutning med USB Type-C

Adaptern låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt så det spelar ingen roll hur du kopplar in den. Den vändbara kontakten innebär att du alltid kopplar in den korrekt på första försöket. Den besparar dig bekymret och distraktionen av att försöka ansluta din bärbara dator till en skärm eller projektor om och om igen när du håller i en presentation eller talar inför en grupp.

CDP2HD4K60W täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter.

Användning

Ta med dig adaptern när du är ute och reser för att ansluta till vilken HDMI-skärm, -TV eller -projektor som helst som du stöter på

Anslut din BYOD MacBook eller HP ENVY till en HDMI-skärm på jobbet

Anslut en HDMI-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång HDMI
Chipset-ID Parade - PS176
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720
1920x1080
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 @ 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
System- och kabelkrav Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Utseende
Färg Vit
Produktbredd 25 mm [1 in]
Produkthöjd 11 mm [0.4 in]
Produktlängd 150 mm [5.9 in]
Produktvikt 21 g [0.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till HDMI-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C till HDMI-adapter
CDP2HD
USB-C till HDMI-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C- till HDMI-adapter - vit
CDP2HDW
USB-C- till HDMI-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter - vit
CDP2VGAW
USB-C- till VGA-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till DVI-adapter
CDP2DVI
USB-C till DVI-adapter

Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB-C- till DVI-adapter - vit
CDP2DVIW
USB-C- till DVI-adapter - vit

Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din MacBook, ChromeBook eller annan bärbar USB Type-C-dator till en Ultra HD 60 Hz-skärm eller -projektor

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms

Tillbehör