StarTech.com

USB C till HDMI Multiskärmsadapter - MST-hubb med 3 portar

Med den här USB C-hubben kan du ansluta tre oberoende HDMI-skärmar till en enda USB Type-C-port

Produkt ID: MSTCDP123HD

  • Maximera din produktivitet genom att ansluta tre oberoende skärmar till datorn med hjälp av MST-hubben
  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
  • Förbättra dina externa videoprestanda med stöd för upplösningar på upp till 4K på två skärmar samtidigt
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
173,99 € EUR exkl. moms
217,49 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Med MST (Multi-Stream Transport)-hubben kan du ansluta tre HDMI-skärmar till din USB-C™-dator. MST garanterar problemfri setup genom att ha inbyggt stöd för alla Windows®-enheter som stöder DP alt-läge över USB Type-C™, som till exempel modeller av bärbara Dell™ Precision™- och Dell XPS™-datorer och ASUS® ROG GL752.

Öka din produktivitet med flera skärmar

Den nya generationen av bärbara datorer är mer bärbara än någonsin. Tyvärr innebär det att du får färre videoutgångar och en liten inbyggd skärm. Denna MST-hubb löser dessa problem genom att låta dig ansluta tre skärmar till en enda USB-C-port på din dator så att multitasking blir mycket enklare.

Om du använder MST-hubben kan du utöka ditt skrivbord till extra skärmar och strömma oberoende innehåll till varje skärm. Detta gör det enklare att multitaska och öka din produktivitet vilket är perfekt för att skapa en hot desk-lösning som är enkel att docka med en trådlös uppsättning av tangentbord och mus.

Du kan dessutom spegla samma bild till flera skärmar för fjärrvisning på till exempel digitala skyltar.

Öka produktiviteten med flera skärmar

Enastående bildkvalitet som inte tömmer systemets resurser

MST-teknik använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar. 4K stöds av de senaste A/V-enheterna och ger fyra gånger högre upplösning än 1080p. MST-navet kan leverera HD-1080p vilket gör det perfekt för högupplösta applikationer som grafisk design och medicinsk bildbehandling. 

Utöka din prestanda

 

MSTCDP123HD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: MST delar 21,6 Gbps över alla anslutna skärmar. Högre upplösningar kan begränsa bandbredden på resterande portar. Se våra riktlinjer nedan för att hitta idealisk upplösning för din situation. Vissa grafikadaptrar har begränsat stöd för MST och kan endast sända till upp till totalt tre skärmar. Om fler än tre skärmar ansluts kommer den fjärde att avaktiveras.

Genomsnittlig upplösning bandbreddsallokering:

1920x1080 (HD 1080p) @ 60 Hz - 22 %
1920x1200 @ 60 Hz - 30 %
2560x1440 @ 60 Hz - 35 %
2560x1600 @ 60 Hz - 38 %
3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz - 38 %

Obs.: Att gå över 100 % reducerar funktionaliteten.

Exempel på upplösningskonfigurationer som stöds:

Skärm 1 upplösning
Skärm 2 upplösning
Skärm 3 upplösning
Total % av bandbredd
1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 90 %
2560x1440 @ 60 Hz (35 %) 2560x1440 @ 60 Hz (35 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 100 %
2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 98 %
3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 98 %
3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 1920x1080 @ 60 Hz (22 %) 98 %

Exempel på upplösningskonfigurationer som inte stöds:

Skärm 1 upplösning
Skärm 2 upplösning
Skärm 3 upplösning
Total % av bandbredd
2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 106 %
3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 1920x1200 @ 60 Hz (30 %) 106 %
3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 2560x1600 @ 60 Hz (38 %) 2560x1440 @ 60 Hz (35 %) 111 %
3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 3840x2160 @ 30 Hz (38 %) 114 %

Användning

Anslut extra skärmar till din USB-C-enhet

Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skriver dina dokument på en annan

Anslut din USB-C-enhet med stöd för DP alt-läge till tre högupplösta skärmar vid din arbetsstation

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Konverterartyp MST-hubb
Portar 3
Utsignal HDMI
Prestanda
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 @30hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 3 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 50-90 %
Utseende
Detaljfärg Svart
Färg Svart
Kabellängd 300 mm [11.8 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 65 mm [2.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 105 mm [4.1 in]
Produktvikt 118 g [4.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.7 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - MST-hubb

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C till HDMI-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar
MSTCDP122HD
USB-C till HDMI-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar

Anslut två oberoende skärmar till en enda USB Type-C-port

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar
MSTCDP122DP
USB-C till DisplayPort-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda USB Type-C-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
USB C DisplayPort-adapter - 3 portar - USB C till DisplayPort MST-hubb - USB Type C skärmhubb
MSTCDP123DP
USB C DisplayPort-adapter - 3 portar - USB C till DisplayPort MST-hubb - USB Type C skärmhubb

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda USB Type-C-port

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You may have heard of MST hubs, and have been wondering what they are, and whether or not they will work in your setup. 

So what are MST hubs?  MST hubs are devices that take one DisplayPort or Mini DisplayPort video connection, and go to many video connections, usually extra DisplayPort, Mini DisplayPort, DVI or HDMI connections.  This is accomplished through DisplayPort's MST, or Multi Stream Transport function.  MST hubs allow you to mirror / duplicate your monitors so the same window are shown on all of the monitors, or extend your desktop, so that you can have different window on each monitor.

So how can you tell if you can use a MST hub?  MST hubs require that the video card's DisplayPort or Mini DisplayPort output support DP1.2 or greater, which supports MST.  Some MST hubs also specifically require HBR2, or High Bit Rate 2 support.  HBR2 allows for higher resolutions like 4K and up.  You can check whether or not a StarTech.com MST hub requires HBR2 on the individual product pages, under the Technical Specifications tab.

There are a few other important things to note.

  • Video cards can technically support DP1.2, but not support MST or HBR2, so it is important to check with your video card manufacturer that your video card specifically supports DP1.2, MST, and HBR2 (if necessary).

Currently Mac OSX does not support MST hubs, regardless of whether or not the video card does.  This is an operating system restriction, so running Windows on an Apple computer through a program like Bootcamp will allow you to use MST hubs.

Recent versions of DisplayPort include the ability to split to multiple displays from one DisplayPort connection using Multi-Stream Transport (MST).

Although you will be able to connect the MST hub to the Mini DisplayPort (mDP) connection on your Mac, Mac OSX does not support MST for NVIDIA and Intel Graphics Processor Units (GPUs). This results in a mirrored image across the outputs of a MST hub and you will not be able to have multiple independent displays on your Mac.

The limitation of NVIDIA and Intel GPUs lies within Mac OSX. If a different operating system is used, such as Microsoft Windows via Bootcamp, you may be able to use the MST functionality of your Mac.

You cannot use an MST hub to increase the maximum number of displays that a video card supports. For example, if your video card only supports up to three displays, your display limit will still be three displays even if you use an MST hub.

If you have multiple MST hubs connected to the same computer and are experiencing display issues, you should check your video card to make sure that it can support the number of displays that you are using in your setup.

If you use an MST hub in your setup, your video card also needs to be compatible with MST technology. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst-hubs-gpu-compatibility.

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support DisplayPort Alternate Mode:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port).
  • The USB-C cable.
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station).

To check how much power this device requires, visit the product page, and look on the Technical Specifications tab.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with an MST hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

  • MST Hub

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, video source, video destination, and MST hub in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, video source, video destination, and MST hub in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

  • Eliminate the use of adapters, extenders, or splitters where possible.

When you test the MST hub with your computer system, do the following:

  • Make sure that the computer/graphics adapter is MST compatible. For more information, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst-hubs-gpu-compatibility.

  • Make sure that the latest graphics drivers are installed. The latest drivers are available on the website of the manufacturer of the graphics adapter.

  • Use compatible adapters. For example, DisplayPort to HDMI and not HDMI to DisplayPort.

Note: Drivers are not required for the MST hub.

To check to see if Windows is detecting the monitor, on a computer that is running a version of Windows 8 or Windows 10, do the following:

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and click Control Panel.
  2. Click Appearance and Personalization, then click Display.
  3. In the left column, click Resolution or Adjust Resolution. Your monitors will be displayed as numbered icons.
  4. To see which monitors are detected, click the Display menu.
  5. To display the numbers on each of the connected monitors and see how the operating system has assigned their positions, click Identify.

To check to see if Windows is detecting the monitor, on a computer that is running a version of Windows 7, do the following:

  1. Right-click on the desktop and click Screen Resolution.
  2. To see which monitors are detected, click the Display menu.
  3. In the left column, click Resolution or Adjust Resolution. Your monitors will be displayed as numbered icons.
  4. To display the numbers on each of the connected monitors and see how the operating system has assigned their positions, click Identify.

If you are experiencing flickering issues with the MST hub, your monitors may be at a 59 Hz refresh rate. If they are at 59 Hz, you need to adjust the refresh rate to 60 Hz. In order to change your monitor's refresh rate, complete the following:

  1. Right-click anywhere on your desktop.
  2. Click Screen resolution or Display settings.
  3. At the top of the screen, select the monitor that you want to change the refresh rate for.
  4. Click Advanced settings or Display adapter properties.
  5. On the Monitor tab, click the Screen refresh rate drop-down list.

Note: This step may vary depending on your operating system and graphics card.

För att du ska kunna föra muspekaren mellan dina skärmar måste skärmarna i Windows vara arrangerade så att de matchar dess fysiska placering på skrivbordet. Gör följande baserat på ditt operativsystem:

Windows 10 och Windows 8

  1. Tryck på Windows-knappen + X på tangentbordet och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende och anpassning, och sedan på Bildskärm.
  3. Klicka på Skärmupplösning eller Ändra skärmupplösning i den vänstra kolumnen, vilket visar dina skärmar som numrerade ikoner.
  4. Klicka på Identifiera för att visa varje ansluten skärms nummer som visar hur operativsystemet har angett deras positioner.
  5. Klicka och dra skärmikonerna så att de matchar din fysiska uppställning.
  6. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

Windows 7 och Windows Vista

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende och anpassning, och sedan på Bildskärm.
  3. Klicka på Skärmupplösning eller Ändra skärmupplösning i den vänstra kolumnen, vilket visar dina skärmar som numrerade ikoner.
  4. Klicka på Identifiera för att visa varje ansluten skärms nummer som visar hur operativsystemet har angett deras positioner.
  5. Klicka och dra skärmikonerna så att de matchar din fysiska uppställning.
  6. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

Windows XP

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Bildskärm.
  3. Klicka på fliken Inställningar, vilket visar dina skärmar som numrerade ikoner.
  4. Klicka på Identifiera för att visa varje ansluten skärms nummer som visar hur operativsystemet har angett deras positioner.
  5. Klicka och dra skärmikonerna så att de matchar din fysiska uppställning.
  6. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

För att spegla bilden från din primära skärm istället för att utöka skrivbordet, se följande FAQ: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors