StarTech.com

3 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Vit

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

Produkt ID: CDP2HD3MWNL

  • Placera dina enheter var du vill på arbetsytan, utan trassliga kablar
  • 3 m allt-i-ett-lösning med en kombinerad kabel och adapter
  • Ett elegant utseende som matchar dina vita skärmar
Visa mer
  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
  • Enastående videokvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
52,99 € EUR exkl. moms
66,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna USB-C™ till HDMI®-kabeladapter är en praktisk lösning för att direkt ansluta din DisplayPort över USB Type-C™-enhet till din HDMI-skärm, -TV eller -projektor. Adaptern erbjuder ett anslutningsavstånd på upp till 3 m och fungerar med USB-C-enheter med stöd för DP alt-läge, som till exempel MacBook, ChromeBook Pixel™ och Dell™ XPS™-modeller 15 och 13. Den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Trasselfri installation

Förutom att den här vita adaptern ser bra ut bredvid datorer som matchar utseendet på bärbara datorer som MacBook eller HP® Envy fungerar den med alla USB-C-datorer med stöd för HDMI. Med en längd på 3 m ger denna kabeladapter en direkt anslutning som eliminerar överflödiga adaptrar och kablar för att garantera en städad och professionell installation.

För kortare installationer erbjuder StarTech.com även en 1 m USB-C till HDMI-kabel (CDP2HD1MWNL) och [% product id="CDP2HD2MWNL" text="2 m USB-C till HDMI-kabel (CDP2HD2MWNL)"], så att du kan välja rätt kabellängd för dina anpassade installationsbehov.

Enastående bildkvalitet

Med fyra gånger bildupplösning för HD 1080P kommer du förvånas över bildkvaliteten på en skärm eller TV med 4K - 60Hz. Med denna kabeladapter kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge enastående Ultra HD-kvalitet till din 4K-skärm. 

Adaptern kan dessutom användas för skärmar med lägre upplösning, tex 1080p, vilket gör den till ett perfekt tillbehör för din HD-utrustning där hemma eller på jobbet, samtidigt som du förbereder för framtida installationer med 4K - 60Hz.

CDP2HD3MWNL täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Anslut en USB Type-C-dator till en HDMI-projektor eller -skärm i klassrummet, hörsalen eller styrelserummet

Installera till din arbetsstation i hemmet eller hot desk på kontoret för att göra din USB-C-dator kompatibel med din HDMI-skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Adapterstil Kabeladaptrar
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång HDMI
Chipset-ID VIA/VLI - VL100
Parade - PS176
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 3840x2160 @ 60 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 5%-90% RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Produktbredd 22 mm [0.9 in]
Produkthöjd 14 mm [0.6 in]
Produktlängd 3000 mm [118.1 in]
Produktvikt 80 g [2.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till HDMI-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

2 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Vit
CDP2HD2MWNL
2 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Vit

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
1m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Vit
CDP2HD1MWNL
1m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Vit

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
3 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart
CDP2HD3MBNL
3 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart

Skapa en trasselfri arbetsstation genom att ansluta din USB-C ™-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
2 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart
CDP2HD2MBNL
2 m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart

Skapa en trasselfri arbetsstation genom att ansluta din USB-C ™-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
1m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart
CDP2HD1MBNL
1m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB-C-dator direkt till en DP-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
1 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart
CDP2DVIMM1MB
1 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en DVI-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart
CDP2DVIMM2MB
2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en DVI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
USB-C till DVI-adapter
CDP2DVI
USB-C till DVI-adapter

Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter
CDP2HD
USB-C till HDMI-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms