StarTech.com

USB-C till Mini DisplayPort-adapter - 4K 60Hz

Använd denna USB C till mDP-adapter för att koppla din USB Type C-dator direkt till en Mini DisplayPort-skärm

Produkt ID: CDP2MDP

  • Kör resurskrävande program på 4K-skärmar vid 60 Hz
  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
  • Thunderbolt 3-kompatibel
  • Stöd för 7.1 audio
41,99 € EUR exkl. moms
52,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Med denna USB-C™ till Mini DisplayPort-adapter kan du spela upp mDP-video och ljud från USB Type-C™-porten på din bärbara dator eller annan enhet. Adaptern fungerar med USB-C-enheter som överför en DisplayPort-videosignal (DP Alt-läge), till exempel MacBook Pro, Chromebook™ eller annan bärbar dator med USB-C.

Med den här mångsidiga adaptern kan du ansluta en Mini DisplayPort-skärm till din USB-C-dator med en Mini DisplayPort-kabel, så att din befintliga mDP-utrustning kan användas med din nya USB-C-dator.

Ultra HD 4K-upplösning vid 60 Hz

För att underlätta multitasking kan du använda den inbyggda videokapaciteten i datorns USB-C-anslutning för att ge fantastisk UHD-kvalitet till din 4K 60Hz-skärm. Detta underlättar multitasking även vid arbete med resurskrävande applikationer.

Med denna adapter når du en upplösning på upp till 3840 x 2160p vid 60Hz,  perfekt för högupplösningsuppgifter med 4K-video. Adaptern är bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.

 

CDP2MDP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

  • Din USB-C-enhet måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

  • Denna adapter sänder en Mini DisplayPort-signal i enkelläge och fungerar inte med extra videoadaptrar som till exempel Mini DisplayPort till HDMI-, Mini DisplayPort till VGA- eller Mini DisplayPort till DVI-adaptrar

Användning

Anslut din BYOD MacBook Pro eller Dell XPS med USB-C till en Mini DisplayPort-skärm på jobbet

Anslut en mDP-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Anslut en sekundär bärbar USB-C-dator till mDP-porten på en 2009 eller 2010-års iMac, för att använda datorn som bildskärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång Mini-DisplayPort
Chipset-ID NXP - PTN5100
Pericom - PI3DPX1203
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K (3840 x 2160) @ 60 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080 @ 144hz
1920 x 1200
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160 @ 60Hz
Video Revision DisplayPort 1.2
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Din USB-C-enhet måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Denna adapter sänder en Mini DisplayPort-signal i enkelläge och fungerar inte med extra videoadaptrar som till exempel Mini DisplayPort till HDMI-, Mini DisplayPort till VGA- eller Mini DisplayPort till DVI-adaptrar
Adaptern stöder inte Thunderbolt-skärmar
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 5% till 90% RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 14 mm [0.6 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 27 mm [1.1 in]
Produkthöjd 16 mm [0.6 in]
Produktlängd 60 mm [2.4 in]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till Mini DisplayPort-adapter
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C till HDMI-adapter
CDP2HD
USB-C till HDMI-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till DVI-adapter
CDP2DVI
USB-C till DVI-adapter

Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB-C till DVI-adapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Svart
CDP2DVIUCP
USB-C till DVI-adapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Svart

Använd denna USB Type C-adapter för att spela DVI-video och ladda din bärbara dator via en enda USB C-port

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din MacBook, ChromeBook eller annan bärbar USB Type-C-dator till en Ultra HD 60 Hz-skärm eller -projektor

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz
CDP2DP
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din bärbara dator med USB Type-C till en DisplayPort-skärm

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
USB C till DisplayPort-adapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz
CDP2DPUCP
USB C till DisplayPort-adapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz

Använd denna USB Type-C till DisplayPort-adapter för att spela DP-video och ladda din bärbara dator via en enda USB-C-port

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - med knapp för presentationsläge - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60SA
USB-C till HDMI-adapter - med knapp för presentationsläge - 4K 60 Hz

Anslut din USB-C-dator till en HDMI-skärm och hindra datorns skärm från att slockna under en presentation eller ett möte

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
USB-C till VGA-adapter - med knapp för presentationsläge - 1920x1200
CDP2VGASA
USB-C till VGA-adapter - med knapp för presentationsläge - 1920x1200

Anslut din USB-C-dator till en VGA-skärm och hindra datorns skärm från att slockna under en presentation eller ett möte

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
USB-C till VGA-adapter med USB Power Delivery - 60W - Svart
CDP2VGAUCP
USB-C till VGA-adapter med USB Power Delivery - 60W - Svart

USB Type C-adapter | Thunderbolt 3-kompatibel | 1080p

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
USB-C till 4K HDMI-adapter med USB Power Delivery - 60W - Svart
CDP2HDUCP
USB-C till 4K HDMI-adapter med USB Power Delivery - 60W - Svart

USB Type C till HDMI-adapter | Thunderbolt 3-kompatibel | 4K 60 Hz

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms

Tillbehör