StarTech.com

1 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Svart

Använd denna kabel för att ansluta din USB Type-C-utrustade dator direkt till en Mini DisplayPort-bildskärm utan extra adaptrar

Produkt ID: CDP2MDPMM1MB

  • Minska trasslet med en 1 m lång allt-i-ett-lösning med kombinerad kabel och adapter
  • Enastående videokvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
44,99 € EUR exkl. moms
56,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna USB-C™ till Mini DisplayPort-kabeladapter är en praktisk lösning för att direkt ansluta din DisplayPort över en USB Type-C™-enhet till din Mini DP-skärm. Adaptern erbjuder ett anslutningsavstånd på upp till 1 m och fungerar med USB-C-enheter med stöd för DP alt-läge, som till exempel MacBook, ChromeBook Pixel™ och Dell™ XPS™-modeller 15 och 13. Den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Trasselfri installation

Med en längd på 1 m ger denna kabeladapter en direkt anslutning som eliminerar överflödiga adaptrar och kablar för att garantera en städad och professionell installation.

Vid längre installationer erbjuder StarTech.com även en 1,8 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel (CDP2MDPMM6B), så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

Enastående bildkvalitet

Med fyra gånger bildupplösning för HD 1080p kommer du förvånas över bildkvaliteten på en skärm eller TV med 4K - 60Hz. Med denna kabeladapter kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge enastående Ultra HD-kvalitet till din 4K-skärm. 

Adaptern kan dessutom användas för skärmar med lägre upplösning, tex 1080p, vilket gör den till ett perfekt tillbehör för din HD-utrustning där hemma eller på jobbet, samtidigt som du förbereder för framtida installationer med 4K - 60Hz.

CDP2MDPMM1MB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Anslut din BYOD MacBook eller Dell XPS med USB-C till en Mini DisplayPort-skärm på jobbet

Anslut en mDP-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Anslut en sekundär bärbar USB-C-dator till mDP-porten på en 2009 eller 2010-års iMac, för att använda datorn som bildskärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Adapterstil Kabeladaptrar
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång Mini-DisplayPort
Chipset-ID STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 3840x2160 @ 60 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane Output
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 25%-60%RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 10 mm [0.4 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till Mini DisplayPort-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

3 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit
CDP2DPMM3MW
3 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

Använd denna USB-C till DP-kabel för anslutning av din USB Type C-dator direkt till en skärm utan extra adaptrar

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1,8 m - 4K vid 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1,8 m - 4K vid 60 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din DP över USB Type-C-dator direkt till en skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-kabeladapter - 1 m - 4K vid 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C till HDMI-kabeladapter - 1 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
1 m USB-C till VGA-kabel 1920 x 1200 - Svart
CDP2VGAMM1MB
1 m USB-C till VGA-kabel 1920 x 1200 - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en VGA-skärm utan extra adaptrar

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
2 m USB-C till VGA-kabel 1920 x 1200 - Svart
CDP2VGAMM2MB
2 m USB-C till VGA-kabel 1920 x 1200 - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en VGA-skärm utan extra adaptrar

54,99 € exkl. moms
68,74 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din MacBook, ChromeBook eller annan bärbar USB Type-C-dator till en Ultra HD 60 Hz-skärm eller -projektor

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter
CDP2HD
USB-C till HDMI-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C- till HDMI-adapter - vit
CDP2HDW
USB-C- till HDMI-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter - vit
CDP2VGAW
USB-C- till VGA-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
1 m USB C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit
CDP2DPMM1MW
1 m USB C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

Använd denna USB-C till DP-kabel för anslutning av din USB Type C-dator direkt till en skärm utan extra adaptrar

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
1,8 m USB C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit
CDP2DPMM6W
1,8 m USB C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

Använd denna USB-C till DP-kabel för anslutning av din USB Type C-dator direkt till en skärm utan extra adaptrar

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
1,8 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Svart
CDP2MDPMM6B
1,8 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Svart

Använd denna kabel för att ansluta din USB Type-C-utrustade dator direkt till en Mini DisplayPort-bildskärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
USB-C till Mini DisplayPort-adapter - 4K 60Hz
CDP2MDP
USB-C till Mini DisplayPort-adapter - 4K 60Hz

Använd denna USB C till mDP-adapter för att koppla din USB Type C-dator direkt till en Mini DisplayPort-skärm

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms