StarTech.com

USB-C Multiportvideoadapter - Rymdgrå - 4-i-1 USB-C till VGA, DVI, HDMI eller mDP - 4K

Anslut din bärbara dator till en mDP-, VGA- eller HDMI-skärm med denna USB-C-adapter i rymdgrått

Produkt ID: CDPVDHDMDPSG

  • 4-i-1-adapter - USB-C till VGA, USB-C till DVI, USB-C till HDMI eller USB-C till Mini DisplayPort
  • Maximal bärbarhet med inbyggd magnetisk kabelhanterare
  • Enastående bildkvalitet med stöd för 4K UHD
110,99 € EUR exkl. moms
138,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna USB-C multiport-videoadapter erbjuder en bärbar lösning för anslutning av din USB Type-C- eller Thunderbolt 3-utrustade dator till en VGA, DVI, HDMI® eller Mini DisplayPort-skärm.

Allt-i-ett-videoanslutning med resor i åtanke

Undvik besväret med att bära med dig olika adaptrar för olika skärmar med denna 4-i-1 USB-C-adapter. Med VGA-, DVI-, HDMI- och mDP-utgångar kan du ansluta din bärbara dator till nästan vilken bildskärm som helst. Det är en bekväm plug-and-play-lösning för resor eller "ta med din egen enhet"-tillämpningar (BYOD), vart du än går.

Adaptern har ett inbyggt magnetiskt fästelement som hjälper till att guida breakout-kabeln på plats för snabb och säker portabilitet. Med sitt slitstarka aluminiumhölje tål adaptern att bäras runt i en transportbag.

Enastående bildkvalitet

HDMI- och mDP-utgångarna på denna adapter stöder Ultra HD 4K-upplösningar och ger fyra gånger högre bildkvalitet än HD i 1080p. Alla utgångar (HDMI, mDP, VGA, DVI) kan stödja HD-upplösningar på upp till 1920 x 1200.

Elegant anslutning för din rymdgrå MacBook eller vilken bärbar dator som helst

Denna USB-C-adapter har ett aluminiumhölje och inbyggd svart USB-C-kabel designad för att matcha din rymdgrå MacBook. Adaptern är kompatibel med alla enheter som stöder USB-C DP Alt-läge.

CDPVDHDMDPSG täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Ha med dig adaptern när du reser för att ansluta till i stort sett vilken skärm som helst

Anslut din BYOD MacBook till en befintlig VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-skärm på jobbet eller i skolan

Anslut en VGA-, DVI-, HDMI- eller Mini DisplayPort-skärm till din rymdgrå MacBook och använd den som en sekundär monitor

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång HDMI
DVI-D
VGA
Mini-DisplayPort
Chipset-ID Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Prestanda
Audio-specifikationer HDMI- och mDP-utgång - 7.1 surroundljud
Maximal analog upplösning 1920 x 1200 @ 60Hz
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 @ 30Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Video Revision DisplayPort 1.2
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hona Output
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
1 - DVI-D (25-stifts) Hona Output
1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Endast en videoutgång stöds av videoadaptern i taget, om flera anslutningar görs fungerar endast ett av uttagen
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet Förvaring: 5 %~90 % RH (icke-kondenserande)
Drift: 10 %~85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Space Gray
Kabellängd 115 mm [4.5 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 54 mm [2.1 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 104 mm [4.1 in]
Produktvikt 90 g [3.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - A/V-reseadapter

Certifikat

Relaterade produkter

A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2DPDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut din mini DisplayPort®-enhet till en DisplayPort®-, HDMI®- eller DVI-skärm med denna kompakta allt-i-ett-adapter

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit
MDP2VGDVHDW
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare
MDP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI eller VGA display

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit
MDP2HDVGAW
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit

Anslut din Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
DP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA
DP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA

Anslut dina DisplayPort-utrustade datorsystem till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör