StarTech.com

USB-C till VGA-videoadapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Vit

Anslut din bärbara USB Type-C™-dator till en VGA-skärm medan du laddar din bärbara dator med en USB-C-laddningskabel

Produkt ID: CDP2VGAUCPW

  • Ladda din bärbara dator och sänd VGA-video från samma USB-C-port med USB Power Delivery
  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
  • Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
Visa mer
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
  • Kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200
47,99 € EUR exkl. moms
59,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Med USB-C till VGA-adaptern kan du ansluta en bärbar USB-C-dator, som till exempel din MacBook eller MacBook Pro, till en VGA-skärm. Videoadaptern har USB Power Delivery så att du kan strömförse din bärbara dator medan du sänder video till en VGA-skärm.

USB Type-C är en universell anslutningsstandard som kombinerar alla viktiga funktioner i en dynamisk port. Denna adapter fungerar med USB-C-enheter som passerar en DisplayPort-videosignal, som till exempel MacBook och ChromeBook Pixel™. Den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Den perfekta resepartnern för din MacBook med USB-C

Med sin helvita design och stöd för USB Power Delivery är denna USB-C-videoadapter det perfekta tillbehöret för din USB-C-utrustade MacBook. Adaptern är kompakt och lätt så den får enkelt plats i MacBook-väskan eller annan väska, vilket är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Förutom att adaptern ser fantastisk ut bredvid din MacBook eller HP® ENVY fungerar den även med alla USB-C-datorer med stöd för DisplayPort ALT-läge, som till exempel din bärbara Windows®-dator.

Laddar din bärbara dator

Till skillnad från vissa videoadaptrar som ockuperar din bärbara dators USB-C-laddningsport medan du sänder video och hindrar dig från att ladda din dator, har denna videoadapter en extra USB-C-port dedicerad för USB Power Delivery. Det innebär att du kan ladda din bärbara dator även när du sänder video, genom att helt enkelt ansluta den bärbara datorns strömadapter till den extra porten. Det är den perfekta lösningen för bärbara datorer som endast har en enda USB-C-port.

Främjar bärbarhet

Denna USB Type-C-videoadapter maximerar bärbarhet med en lätt och liten design. Den är det perfekta tillbehöret till din MacBook eller ChromeBook och får enkelt plats i datorväskan. Dess superbärbara design gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Ansluts enkelt

Adaptern låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt, så hur du än kopplar in den kommer den alltid att ansluta och besparar dig bekymret och förlägenheten med att krångla med enheten när du har en presentation eller delar information.

Bibehåller kristallklar bildkvalitet

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kommer du förvånas över bildkvaliteten som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din USB-C-anslutningför att ge alla detaljer i fantastisk upplösning.

CDP2VGAUCPW täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Ladda din bärbara USB Type-C-dator och sänd video från samma USB-C-port

Ta med dig adaptern när du reser och anslut till vilken VGA-skärm, -TV eller -projektor som helst

Anslut till BYOD- (Bring Your Own Device) och CYOD-arbetsstationer (Choose Your Own Device) på kontoret

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100
Konverterartyp Adaptrar
Portar 2
Utsignal VGA
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920 x 1200 @ 60Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
1 - Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery Hona
Ström
Power Delivery 60W
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Detaljfärg Svart
Färg Vit
Produktbredd 33 mm [1.3 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 150 mm [5.9 in]
Produktvikt 24 g [0.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C- till VGA-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C till 4K HDMI-multifunktionsadapter med Power Delivery och USB-A-port - Vit
CDP2HDUACPW
USB-C till 4K HDMI-multifunktionsadapter med Power Delivery och USB-A-port - Vit

Anslut din bärbara USB Type-C-dator till en HDMI-skärm och en USB Type-A-enhet plus ström och ladda din bärbara dator

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C- till VGA-adapter - vit
CDP2VGAW
USB-C- till VGA-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter
CDP2HD
USB-C till HDMI-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C- till HDMI-adapter - vit
CDP2HDW
USB-C- till HDMI-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz
CDP2DP
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din bärbara dator med USB Type-C till en DisplayPort-skärm

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
USB-C till VGA-videoadapter med USB Power Delivery - 2048x1280
CDP2VGAUCP
USB-C till VGA-videoadapter med USB Power Delivery - 2048x1280

Anslut din bärbara USB Type-C™-dator till en VGA-skärm medan du laddar din bärbara dator med en USB-C-laddningskabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
USB-C till HDMI-videoadapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz
CDP2HDUCP
USB-C till HDMI-videoadapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz

Sänd HDMI-video och ladda din bärbara dator från en enda USB Type-C-port

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

To use all of the features of this USB-C device, it is required that all of the following components support USB Power Delivery 2.0 and DisplayPort Alternate Mode:

  • The USB-C host connection.
  • The USB-C cable.
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station).

To check how much power this device requires, visit the product page, and look on the Technical Specifications tab.

For more information about the power delivery capabilities of your other components, refer to the information provided by the manufacturers.

Installation

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Your laptop might not support Power Delivery or might have specific charging requirements. For example, if your laptop requires exactly 60W of power and an adapter consumes some of the 60W, your laptop might not recognize that it is getting enough power.

For more information about Power Delivery, refer to the manufacturer of your hardware.