StarTech.com

USB-C- till VGA-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C till en VGA-skärm eller -projektor

Produkt ID: CDP2VGAW

  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
  • Maximal bärbarhet med en liten storlek och en lätt design
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
  • Kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
44,99 € EUR exkl. moms
56,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna USB-C™ till VGA-videoadapter låter dig sända VGA-video i HD från din USB Type-C™-enhet.

USB Type-C är en universell anslutningsstandard som kombinerar alla viktiga funktioner i en dynamisk port. Kontakten finns på superbärbara enheter med USB 3.1 Gen 1. Denna adapter fungerar med USB-C-enheter som passar en DisplayPort-videosignal, som till exempel MacBook och Chromebook Pixel™. Det är dessutom kompatibelt med Thunderbolt™ 3-portar.

Bärbar enkelhet

Denna USB Type-C videoadapter maximerar bärbarhet med en lätt och liten design, vilket gör den till det perfekta tillbehöret till din MacBook eller Chromebook, och får enkelt plats i datorväskan. Denna superbärbara designen gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Problemfri anslutning med USB Type-C

Adaptern låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt, så hur du än kopplar in den kommer den alltid att fungera och besparar dig bekymret och förlägenheten med att krångla med enheten när du har en presentation.

Kristallklar bildkvalitet

Adaptern stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p. Du kommer att förvånas över den bildkvalitet som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, -projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk HD.

CDP2VGAW har ett vitt hölje som passar perfekt med din MacBook och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter. Adaptern kommer inte sända digitalt krypterat innehåll.

 

Användning

Ta med dig adaptern när du är ute och reser för att ansluta till vilken VGA-skärm eller -projektor som helst som du stöter på

Anslut din BYOD MacBook eller Chromebook till en tilldelad VGA-skärm på jobbet

Gå in i ett styrelserum med din bärbara USB-C-dator och var redo att hålla din presentation

Anslut en VGA-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång VGA
Chipset-ID NXP - PTN5100
NXP - PTN3355
Portar 1
Prestanda
Maximal analog upplösning 1920x1200 or 1080p
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Utseende
Färg Vit
Produktbredd 36 mm [1.4 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 180 mm [7.1 in]
Produktvikt 24 g [0.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C- till VGA-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C- till VGA-adapter
CDP2VGA
USB-C- till VGA-adapter

Anslut din MacBook, Chromebook™ eller bärbara dator med USB-C till en VGA-skärm eller -projektor

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till VGA-adapter - med knapp för presentationsläge - 1920x1200
CDP2VGASA
USB-C till VGA-adapter - med knapp för presentationsläge - 1920x1200

Anslut din USB-C-dator till en VGA-skärm och hindra datorns skärm från att slockna under en presentation eller ett möte

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
USB-C till VGA-videoadapter med USB Power Delivery - 2048x1280
CDP2VGAUCP
USB-C till VGA-videoadapter med USB Power Delivery - 2048x1280

Anslut din bärbara USB Type-C™-dator till en VGA-skärm medan du laddar din bärbara dator med en USB-C-laddningskabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
1 m USB-C till VGA-kabel 1920 x 1200 - Svart
CDP2VGAMM1MB
1 m USB-C till VGA-kabel 1920 x 1200 - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en VGA-skärm utan extra adaptrar

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
2 m USB-C till VGA-kabel 1920 x 1200 - Svart
CDP2VGAMM2MB
2 m USB-C till VGA-kabel 1920 x 1200 - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en VGA-skärm utan extra adaptrar

54,99 € exkl. moms
68,74 € inkl. moms
USB-C till VGA-videoadapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Vit
CDP2VGAUCPW
USB-C till VGA-videoadapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Vit

Anslut din bärbara USB Type-C™-dator till en VGA-skärm medan du laddar din bärbara dator med en USB-C-laddningskabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
USB-C till HDMI-videoadapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz
CDP2HDUCP
USB-C till HDMI-videoadapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz

Sänd HDMI-video och ladda din bärbara dator från en enda USB Type-C-port

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din MacBook, ChromeBook eller annan bärbar USB Type-C-dator till en Ultra HD 60 Hz-skärm eller -projektor

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - vit - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60W
USB-C till HDMI-adapter - vit - 4K 60 Hz

Anslut din bärbara USB Type-C-dator till en Ultra HD 60 Hz-skärm eller -projektor

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
USB-C till HDMI-videoadapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz - vit
CDP2HDUCPW
USB-C till HDMI-videoadapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz - vit

Sänd HDMI-video och ladda din bärbara dator från en enda USB Type-C-port

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
USB-C till HDMI-kabeladapter - 1 m - 4K vid 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C till HDMI-kabeladapter - 1 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C till HDMI-kabeladapter - 2 m - 4K vid 30 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en HDMI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-adapter - med knapp för presentationsläge - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60SA
USB-C till HDMI-adapter - med knapp för presentationsläge - 4K 60 Hz

Anslut din USB-C-dator till en HDMI-skärm och hindra datorns skärm från att slockna under en presentation eller ett möte

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
USB-C till HDMI-videoadapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz
CDP2HDUCP
USB-C till HDMI-videoadapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz

Sänd HDMI-video och ladda din bärbara dator från en enda USB Type-C-port

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
USB-C till HDMI-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar
MSTCDP122HD
USB-C till HDMI-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar

Anslut två oberoende skärmar till en enda USB Type-C-port

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms
1 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart
CDP2DVIMM1MB
1 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en DVI-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart
CDP2DVIMM2MB
2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

Slipp trassel genom att ansluta din USB Type-C-dator direkt till en DVI-skärm utan extra adaptrar

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
USB-C till DVI-adapter
CDP2DVI
USB-C till DVI-adapter

Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB-C- till DVI-adapter - vit
CDP2DVIW
USB-C- till DVI-adapter - vit

Anslut din MacBook, ChromeBook™ eller bärbara dator med USB-C till en DVI-skärm eller -projektor

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1 m - 4K vid 60 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din USB-C-dator direkt till en DP-skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1,8 m - 4K vid 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C till DisplayPort-kabeladapter - 1,8 m - 4K vid 60 Hz

Slipp trassel genom att ansluta din DP över USB Type-C-dator direkt till en skärm utan extra adaptrar

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz
CDP2DP
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz

Anslut din bärbara dator med USB Type-C till en DisplayPort-skärm

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - vit
CDP2DPW
USB-C till DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - vit

Anslut din MacBook, ChromeBook eller bärbara dator med USB-C till en DisplayPort-skärm eller -projektor

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
USB-C till DisplayPort-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar
MSTCDP122DP
USB-C till DisplayPort-flerskärmsadapter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda USB Type-C-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
USB C DisplayPort-adapter - 3 portar - USB C till DisplayPort MST-hubb - USB Type C skärmhubb
MSTCDP123DP
USB C DisplayPort-adapter - 3 portar - USB C till DisplayPort MST-hubb - USB Type C skärmhubb

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda USB Type-C-port

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
  • The USB-C cable
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station)

If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Installation

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.