StarTech.com

USB-C-videoadapter med flera portar - 3-i-1 - 4K 30Hz - svart

USB Type-C ™ till VGA DVI eller HDMI-reseadapter | 3 års garanti

Produkt ID: CDPVGDVHDBP

  • Maximera din videokompatibilitet med en 3-i-1 USB-C-bildskärmsadapter:USB-C till VGA, DVI eller HDMI
  • Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-upplösningar på upp till 4K 30 Hz
  • Thunderbolt ™ 3 och USB Type-C ™ med DP Alt-lägeskompatibilitet
  • Enkel att installera, använda och förvara
76,99 € EUR exkl. moms
96,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna USB-C ™-videoadapter med flera portar erbjuder en bärbar lösning för anslutning av din bärbara dator med USB Type-C till en VGA-, DVI- eller HDMI®-skärm. 

Allt-i-ett-videoanslutning, med resor i åtanke 

Undvik besväret med att bära med dig olika adaptrar för olika skärmar med denna 3-i-1-USB-C-adapter. Med VGA-, DVI- och HDMI-utgångar kan du ansluta din bärbara dator till nästan vilken bildskärm som helst. 

Häpnadsväckande bildkvalitet 

HDMI-utgången på denna USB-C-videoadapter stöder UHD 4K-upplösning, vilket ger fyra gånger bättre bildkvalitet med hög upplösning på 1080p.Alla utgångar (HDMI, VGA, DVI) kan stödja HD-upplösningar på upp till 1920 x 1200. 

Maximal bärbarhet 

Den praktiska plug-and-play USB-C-dongeln är det perfekta resetillbehöret. Det är enkelt att få plats med USB-C-bildskärmsadaptern i din väska och den har tre videoutgångar. En idealisk lösning för dina BYOD-tillämpningar, vart du än är på väg. 

CDPVGDVHDBP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Kan anslutas till i stort sett vilken bildskärm som helst när du reser

Anslut din bärbara BYOD-dator till en befintlig VGA-, DVI- eller HDMI-skärm på jobbet eller i skolan

Anslut en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm till din USB-C-dator och använd den som en sekundär bildskärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång DVI
HDMI
VGA
Prestanda
Allmänna specifikationer Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
Audio-specifikationer HDMI-utgång - 7.1 surroundljud
DVI-utgång - stereoaudio i 2 kanaler
Maximal analog upplösning 1920 x 1200 @ 60Hz
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 vid 30 Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
Video Revision DisplayPort 1.2
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
1 - DVI-I (29-stifts) Hona Output
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet Förvaring: 5 %~90 % RH (icke-kondenserande)
Drift: 10 %~85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 150 mm [5.9 in]
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 85 mm [3.3 in]
Produktvikt 51 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 55 g [1.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C-reseadapter
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver
CDPVGDVHDMDP
4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms

Tillbehör