StarTech.com

1,5 g metalloxid termisk kylpasta i tub för kylfläns

Ger optimal värmeöverföring mellan CPU och kylfläns genom en sammansättning av metalloxid

Produkt ID: SILVGREASE1

  • Metallbaserad blandning som innehåller metalloxid
  • Värmeledningsförmåga på mer än 1,93 W/m-K
  • Försumbar elektrisk ledningsförmåga
Visa mer
  • Stabil prestation över en bred temperaturintervall
  • 4-6 tillämpningar per tub
  • Applikator för återförslutningsbara sprutor
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Prestanda
Avdunstning <0.001% at 150°C/24 Hours
Beskära <0.05% at 150°C/24 Hours
Densitet >1.7 at 25 °C
Värmeledningsförmåga >1.93 W/m-K at 25 °C
Värmemotstånd <0.120 °C-in2/W at 25 °C
Miljö
Drifttemperatur -30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
Utseende
Färg Silver
Material Silikonblandning 50 %
Kolblandning 30 %
Metalloxidblandning 20%
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 67 mm [2.6 in]
Produktvikt 4 g [0.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 17 g [0.6 oz]
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 84 mm [3.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,5 grams tub med termiskt fett

Certifikat