StarTech.com

50X10 mm kullager för datorfläkt med TX3/LP4-kontakt

Öka nedkylningen av chassit med en 50 mm fläkt med dubbla kullager

Produkt ID: FAN5X1TX3

  • Kylfläktens dubbla kullager ger förbättrat luftflöde, pålitlighet och längre livstid
  • Takometerstiftet på TX3-moderkortskontakten håller systemet informerat om fläktstatusen
  • TX3 till LP4-adapter medföljer
8,99 € EUR exkl. moms
11,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna mångsidiga 5cm x 1cm-fläkt är den perfekta fläkten för att hålla din dator sval. Fläkten kan strömförsörjas via en TX3-anslutning och dubbla kullager som säkerställer pålitlig nedkylning och längre livstid.

Fördelarna med StarTech.com

  • Blåser ut varmluften från datorn för förbättrad pålitlighet och komponentlivstid
  • Håller datorn kyld för förbättrad pålitlighet och förlängd komponentlivstid
  • TX3 till LP4-adapter medföljer

Användning

Installera i din arbetsstation för att skydda din utrustning

Ersätter gamla bullriga och slöa datorfläktar.

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal ledare 3
Fläktlagerstyp Kullager
Prestanda
Bullernivå <23 dBA
Fläkt rpm 4500
Luftflödeshastighet 8.63 CFM
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - LP4 (4-stifts, Molex strömkontakt för stor enhet) Hane
1 - LP4 (4-stifts, Molex strömkontakt för stor enhet) Hona
1 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hona
Ström
Inspänning 12 DC
Inström 90mA
Strömförbrukning 1.08W
Miljö
Drifttemperatur -10 to 80
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 10 mm [0.4 in]
Produkthöjd 50 mm [2 in]
Produktlängd 50 mm [2 in]
Produktvikt 19 g [0.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 41 g [1.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 50 mm chassifläkt med kullager
1 - 3-stift till LP4 Molex adapterkabel

Certifikat

Relaterade produkter

60x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X1TX3
60x10 mm ersättare för chassiläkt med kullager och TX3-kontakt

Öka nedkylningen av chassit med en 60 mm fläkt med dubbla kullager

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector

Add additional chassis cooling with a 60mm ball bearing fan

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

Tillbehör