Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

1U 60x10mm Sockel 7/370 CPU fläkt med kopparkylfläns och TX3

Produkt ID: FAN3701U

Lägg till ett extra kopparkylfläns för 7/370 sockel-CPU för 1U server

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € inkl. moms

ID: FAN3701U

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

60x10mm Sockel 7/370 CPU-kylenhet för problemfri drift av dina 1U-servrar - en pålitlig och kostnadseffektiv kylningslösning.

CPU-kylenheten har kopparbas och CPU-fläkt av sockeltyp för snabb värmespridning i det begränsade 1U-serverutrymmet.

CPU-kylaren drivs av en enkel TX3-anslutning till serverströmförsörjningen och passar alla Intel Celeron/PIII-processorer och AMD Athlon/Duron-processorer upp till 1GHz.

Fördelarna med StarTech.com
  • Kopparfläkten ger bättre värmespridning
  • Fläktens kullager ger ökad pålitlighet, förbättrad luftcirkulation och förhöjd livslängd
Användning
  • CPU-fläkt i kompaktformat och kopparkylfläns för 1U-servrar
  • Passar alla Intel Celeron/PIII-processorer och AMD Athlon/Duron-processorer upp till 1GHz.
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Flaktar 1 - 60 mm
Fläktdimensioner 60 x 60 x 10mm (2.36 x 2.36 x 0.39in)
Fläktlagerstyp Kullager
Kylflänsdimensioner 64 x 63 x 10mm (2.52 x 2.48 x 0.39in)
Kylflänstyp Koppar
Prestanda
Bullernivå 31 dBA
Fläkt rpm 5000
Luftflödeshastighet 13.48 CFM
Värmemotstånd 0.554゚C/W
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hona
Ström
Inspänning 12 DC
Strömförbrukning 2.64 W
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktvikt 199 g [7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6 cm koppar-CPU-fläkt för 1U-servrar
1 - Förpackning med värmeledande material
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.