StarTech.com

70x15mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector

Add additional chassis cooling with a 70mm ball bearing fan

Produkt ID: FAN7X15TX3

  • Dual ball bearing design
  • 3-pin connector with tachometer wire
7,99 € EUR exkl. moms
9,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Fläktlagerstyp Kullager
Prestanda
Bullernivå < 34 dBA
Fläkt rpm 3500
Luftflödeshastighet 29.58 CFM
Medeltid mellan fel (MTBF) 50,000 Hours
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hona
Ström
Inspänning 12 DC
Inström 26 mA
Strömförbrukning 3.12W
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Luftfuktighet 0~65% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 7 cm [2.8 in]
Produktlängd 70 mm [2.8 in]
Produktvikt 50 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 75 g [2.6 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 7cm Case Fan
4 - Mounting Screws

Certifikat

Relaterade produkter

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector

Add additional chassis cooling with a 60mm ball bearing fan

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms