StarTech.com

60 x 25 mm högeffektiv chassifläkt med dubbla kullager och TX3

Förbättrad chassikylning med en 60 mm högeffektiv chassifläkt

Produkt ID: FAN6X25TX3H

  • Konstruktion med dubbla kullager
  • 3 stifts kontakt med varvräknarkabel
  • Hög hastighet (5 000 rpm)
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal ledare 3
Fläktlagerstyp Kullager
Prestanda
Bullernivå 30 dBA
Fläkt rpm 5000
Luftflödeshastighet 26.63 CFM
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hona
Ström
Inspänning 12 DC
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 228.6 mm [9 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 25 mm [1 in]
Produktlängd 60 mm [2.4 in]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 60 mm chassifläkt

Certifikat

Relaterade produkter

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector

Add additional chassis cooling with a 60mm ball bearing fan

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
60x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X1TX3
60x10 mm ersättare för chassiläkt med kullager och TX3-kontakt

Öka nedkylningen av chassit med en 60 mm fläkt med dubbla kullager

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms