Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com85x70x50mm Socket 478 CPU Cooler Fan with Heatsink & TX3 Connector
Provide an optimal fan and heatsink cooling solution to a Socket 478 desktop CPU
Produkt ID: FAN478
- Compatible with Intel Socket-478 based motherboards
- Aluminum heatsink
- 60mm ball-bearing cooling fan
This Socket 478 CPU cooler is a combination CPU fan and heatsink that's designed to provide optimal CPU cooling at a great price.
The CPU cooler features a reliable 60mm ball bearing fan that provides excellent airflow, and a built-on aluminum heatsink designed with closely spaced fins to help increase heat dissipation and in turn provide a cooler operating environment for the CPU.
Saving time and hassle, the cooler can be installed in minutes, through simple mounting on the mainboard.
Användning
- New or replacement heatsink with cooling fan for Socket-478 Pentium and Celeron CPUs
Fördelarna med StarTech.com
- A 60mm ball-bearing fan and aluminum heatsink makes for a reliable and effective cooling solution to any Socket-478 based motherboard
- Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V930377
UPC Code
065030790130
Tekniska specifikationer
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Fläktdimensioner | 2.36 x 2.36 x 0.39in. (60 x 60 x 10mm) | |
Fläktlagerstyp | Glidlager | |
Kullager | ||
Kylflänsdimensioner | 3.2 x 2.7 x 1.5in. (83 x 69 x 36mm) | |
Prestanda | ||
Bullernivå | < 36 dBA | |
Fläkt rpm | 4800 +/- 10% | |
Luftflödeshastighet | 20.18 CFM | |
Kontakt(er) | ||
Kontakttyp(er) | 1 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hona | |
Särskilda anmärkningar/krav | ||
Obs. | Compatible with Pentium 4 processors up to 2.8 GHz | |
Ström | ||
Inspänning | 12V DC | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Aluminium och plast | |
Produktbredd | 69 mm [2.7 in] | |
Produkthöjd | 5 cm [2 in] | |
Produktlängd | 83 mm [3.3 in] | |
Produktvikt | 276 g [9.7 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 325 g [11.5 oz] | |
Package Height | 71 mm [2.8 in] | |
Package Length | 82 mm [3.2 in] | |
Package Width | 96 mm [3.8 in] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - Socket 478 Heatsink Fan | |
2 - Mounting Bracket | ||
1 - Packet of Thermal Compound | ||
1 - Instruction Manual |
Tillbehör
1,5 g metalloxid termisk kylpasta i tub för kylfläns
Ger optimal värmeöverföring mellan CPU och kylfläns genom en sammansättning av metalloxid
Produktsupport
Specifikationer
-
FAN478_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.