StarTech.com

92x25mm Ball Bearing Quiet Computer Case Fan w/ TX3 Connector

Add additional chassis cooling with a 92mm ball bearing fan

Produkt ID: FAN9X25TX3L

  • Dual ball bearing design
  • 3-pin connector with tachometer wire
8,99 € EUR exkl. moms
11,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal ledare 3
Fläktlagerstyp Kullager
Prestanda
Bullernivå <22 Dba
Fläkt rpm 1800 RPM +/-10%
Luftflödeshastighet 31.84 CFM
Medeltid mellan fel (MTBF) 50,000 Hours
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hona
Ström
Inspänning 12V DC
Inström 90mA
Strömförbrukning 1.08W
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 25 mm [1 in]
Produkthöjd 9.2 cm [3.6 in]
Produktlängd 92 mm [3.6 in]
Produktvikt 79 g [2.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 98 g [3.5 oz]
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 92mm Case Fan
4 - Mounting Screw

Certifikat