StarTech.com

80x25mm Ball Bearing Quiet Computer Case Fan w/ TX3 Connector

Add additional chassis cooling with a 80mm ball bearing fan

Produkt ID: FAN8X25TX3L

  • Dual ball bearing design
  • 3-pin connector with tachometer wire
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal ledare 3
Fläktlagerstyp Kullager
Prestanda
Bullernivå 27 dBA
Fläkt rpm 2000
Luftflödeshastighet 26.6 CFM
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hona
Ström
Inspänning 12 DC
Inström 0.08 A
Miljö
Drifttemperatur -10 to 80
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 25 mm [1 in]
Produkthöjd 8 cm [3.1 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 69 g [2.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 98 g [3.5 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 97 mm [3.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 8cm Case Fan
4 - Mounting Screws

Certifikat