StarTech.com

CR2032 Lithium Thick Coin Cell Battery 5 Pack

Replaces the CMOS battery on a computer motherboard

Produkt ID: RV2032B

  • Standard CR2032 3V battery
7,99 € EUR exkl. moms
9,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Ström
Utspänning 3 DC
Utseende
Material Lithium
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 0.3 cm [0.1 in]
Produktlängd 20 mm [0.8 in]
Produktvikt 21 g [0.7 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 5
Fraktvikt (förpackning) 26 g [0.9 oz]
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 5 - CR2032 Lithium Thick Coin Cell Battery

Certifikat