StarTech.com

Självhäftande gummifötter för PC-chassin, 3 cm (1-1/4") i diameter - 4 pack

Förhindra halkning och förbättra luftflödet runt chassit med halksäkra gummifötter

Produkt ID: RUBBERFEET

  • Tillverkade i en gummiblandning som inte halkar
  • Självhäftande baksida
1,99 € EUR exkl. moms
2,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 32 mm [1.3 in]
Produkthöjd 0.7 cm [0.3 in]
Produktlängd 32 mm [1.3 in]
Produktvikt 20 g [0.7 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 4
Fraktvikt (förpackning) 22 g [0.8 oz]
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 4 - Gummifötter för PC-chassi

Certifikat