StarTech.com

Helprofilstäckplatta av stål för kortplats - Förpackning med 10

Add a cover for an exposed full profile expansion card slot

Produkt ID: PLATEBLANK

  • Helprofil/standardhöjd
  • Tillverkade av metall
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Utseende
Färg Silver
Material Stål
Produktbredd 119 mm [4.7 in]
Produkthöjd 20.9 mm [0.8 in]
Produktlängd 5.5 mm [0.2 in]
Produktvikt 91 g [3.2 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 10
Fraktvikt (förpackning) 96 g [3.4 oz]
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 10 - Täckplatta med standardprofil för kortplats

Certifikat