StarTech.com

6-32, 5/16-tums Långa svarta tumskruvar av metall för datorhölje - 50-pack

Använd #6-32-tumskruvar för enkel verktygsfri åtkomst

Produkt ID: SCREWTHUMB

12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Huvudmönster Knurled Thumb / Phillips
Trådtyp(er) #6-32 x 5/16in
Utseende
Produktlängd 8 mm [0.3 in]
Produktvikt 123 g [4.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 125 g [4.4 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 50 - ställskruv

Certifikat