StarTech.com

PC-montering #6-32 till M3 Förlängare för justerskruvar av metall - 50-pack

Installera ett moderkort i ett datorhölje med #6-32-gängade fästen och M3-skruvar

Produkt ID: SCREWNUTM

11,99 € EUR exkl. moms
14,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Huvudmönster Hex (barrel)
Trådtyp(er) #6-32 x 4mm (outer)
M3 (inner)
Utseende
Material Mässing
Produktvikt 55 g [1.9 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 50
Fraktvikt (förpackning) 57 g [2 oz]
Package Height 1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 50 - #6-32 till M3 Förlängare

Certifikat