StarTech.com

Verktygssats för PC-dator, 11 delar med förvaringsask

Innehåller de nödvändiga verktygen för att underhålla och reparera PC-datorer

Produkt ID: CTK200

  • Vinylväska med dragkedja
  • Mutterdragare - 6 mm (1/4 tum)
  • Mutterdragare - 3/16 tum
  • Phillips-skruvmejsel - #0
Visa mer
  • Phillips-skruvmejsel - # 1
  • Spår-skruvmejsel - 1/8 tum
  • Spår-skruvmejsel - 3/16 tum
  • Reversibel T10/T15 torxmejsel
  • Bestyckningspincett
  • Plockverktyg med 3 klor
  • Chiputdragare
  • Tub för att spara extra skruvar och muttrar
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Produktbredd 15.5 cm [6.1 in]
Produkthöjd 3.5 cm [1.4 in]
Produktlängd 21.5 cm [8.5 in]
Produktvikt 540 g [19.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1.2 lb]
Package Height 22.2 cm [8.7 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 32 mm [1.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Phillips-skruvmejsel - # 1
1 - Phillips-skruvmejsel - #0
1 - Spår-skruvmejsel - 1/8 tum
1 - Spår-skruvmejsel - 3/16 tum
1 - Reversibel T10/T15 torxmejsel
1 - Mutterdragare - 3/16 tum
1 - Mutterdragare - 6 mm (1/4 tum)
1 - Bestyckningspincett
1 - Chiputdragare
1 - Plasttubbehållare
1 - Plockverktyg med 3 klor

Certifikat