StarTech.com
Ny

Magnetisk projektmatta: 24 cm x 27 cm

Magnetiskt verktygsplatta och whiteboardfilm | Med markör

Produkt ID: STMAGMAT

  • Håll elektronikreparationer organiserade med denna professionella magnetiska projektmatta (2,2 mm tjocklek)
  • Magnetytan håller små skruvar och andra små metalldelar på ett ställe för att hålla ordning på dem.
  • Gör anteckningar inklusive skruvplacering på whiteboardytan (markör ingår)
Visa mer
  • Bekväm storlek för bärbar användning: 24 cm x 27 cm
  • Lätt-att-rengöra yta
29,99 € EUR exkl. moms
37,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Miljö
Förvaringstemperatur -6°C to 55°C (42.8°F to 131°F)
Utseende
Färg Vit
Kabinettyp Magnetic Rubber and PVC
Produktbredd 270.000
Produkthöjd 2.200
Produktlängd 240.000
Produktvikt 600.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 600 g [21.2 oz]
Package Height 2.5 mm [0.1 in]
Package Length 250 mm [9.8 in]
Package Width 330 mm [13 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Magnetisk projektmatta
1 - Whiteboardpenna
1 - snabbstartsguide

Certifikat