StarTech.com
Kommer snart

Kabellås för bärbar dator - Med gångjärn - Kombinationslås med 4 siffror

Bärbar säkerhetskabel | 2 m stålkabel

Produkt ID: LTLOCK4D

  • Skydda din bärbara dator mot stöld med detta praktiska kabellås som använder en återställningsbar fyrsiffrig kombinationskod
  • Möjliggör rörelser under användning tack vare gångjärnet
  • Kompatibel med bärbara datorer, dockor, bildskärmar, projektorer eller annan datorutrustning med Kensington®-låsspår (K-slot)
Visa mer
  • Vinylbelagd och manipuleringsskyddad stålkabel (4,4 mm diameter)
  • Starkt och hållbart låshuvud
33,99 € EUR exkl. moms
42,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Låskabeln fungerar med enheter som har en låsport av Kensington-standard (K-port). Den fungerar inte med enheter som har en låsport av kiltyp.
Utseende
Färg Silver & Black
Kabinettyp Zinc Alloy
Produktbredd 55.1 mm [2.2 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 2 m [6.7 ft]
Produktvikt 145 g [5.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Kombinationslås för bärbar dator
1 - Rem med krok-och-ögla
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

Lås för bärbara datorer
LTLOCK
Lås för bärbara datorer

Skydda din bärbara dator mot stöld med detta praktiska kombinationslås

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms