StarTech.com

Lås för bärbara datorer

Skydda din bärbara dator mot stöld med detta praktiska kombinationslås

Produkt ID: LTLOCK

  • Kombinationslås med 1,8 m kabel skyddar din bärbara dator mot stöld
  • Fungerar med bärbara datorer, bildskärmar, skrivare, dockor och andra enheter med inbyggt Kensington K-slot-lås
  • Flexibel kabel som enkelt läggs runt en stationär stolpe eller föremål
Visa mer
  • Säkra din bärbara dator bekvämt utan behov av nyckel
  • Återställbart och lättanvänt fyrsiffrigt kombinationslås
  • Vinylbelagt stål (6 mm diameter) garanterar kabelns styrka och hållbarhet
30,99 € EUR exkl. moms
38,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Utseende
Färg Svart & silver
Kabinettyp Steel and Vinyl
Produktbredd 6 mm [0.2 in]
Produkthöjd 0.6 cm [0.2 in]
Produktlängd 1.8 m [5.9 ft]
Produktvikt 182 g [6.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 185 g [6.5 oz]
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - laptop låskabel
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör