StarTech.com

Kabellås med nyckel för bärbara datorer - Trycklåsknapp

Bärbar säkerhetskabel | 2 m stålkabel

Produkt ID: LTLOCKKEY

  • Skydda din bärbara dator mot stöld med detta praktiska nyckellås
  • Enkel manuell hantering med trycklåsknapp och 360-graders svängled för kabeln
  • Kompatibel med bärbara datorer, dockor, bildskärmar, projektorer eller annan datorutrustning med Kensington®-låsspår (K-slot)
Visa mer
  • Du behöver inte komma ihåg en kombination - två identiska nycklar medföljer
  • Vinylbelagd och manipuleringsskyddad stålkabel (4,4 mm diameter) säkerställer styrka och hållbarhet
39,99 € EUR exkl. moms
49,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Utseende
Färg Silver & Black
Kabinettyp Zinc Alloy
Produktbredd 32 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.7 cm [0.7 in]
Produktlängd 2 m [6.7 ft]
Produktvikt 130 g [4.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 145 g [5.1 oz]
Package Height 22.3 cm [8.8 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 4 mm [0.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Säkerhetslås för bärbar dator
2 - Tangenter
1 - Rem med krok-och-ögla
1 - snabbstartsguide

Certifikat