StarTech.com

DC-strömadapter - 5 V, 3 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

Produkt ID: SVA5M3NEUA

  • Bred kompatibilitet i olika regioner med 100-240 V automatisk växling och strömkontakter för Nordamerika, Europa, Storbritannien och Australien
  • Stöder många olika enheter som kräver 5 V och 3 A (eller lägre) och en M-cylindrisk kontakt
  • Minskar driftstopp vid fel genom att ha en extra strömadapter till hands
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 15
Utspänning 5 DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 10-80 % RH
Utseende
Produktbredd 46 mm [1.8 in]
Produkthöjd 3.6 cm [1.4 in]
Produktlängd 89 mm [3.5 in]
Produktvikt 160 g [5.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 16 mm [0.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - strömadapter (NA/EU/UK/AU)

Certifikat

Relaterade produkter

DC-strömadapter - 9 V, 2 A
SVA9M2NEUA
DC-strömadapter - 9 V, 2 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
12 V DC 1,5 A universell strömadapter
IM12D1500P
12 V DC 1,5 A universell strömadapter

Byt ut din strömkabel på 12 V DC (1,5 A) mot en tillförlitlig anslutning

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

Tillbehör