Engagemang för kvalitet

Kvalitet

Vi vet hur kritiskt tillförlitlighet och att maximera drifttid är för IT-proffs. Tack vare att StarTech.coms produkter testas ordentligt har de en tillförlitlighetsgrad på 98,2 % och så täcks de av industriledande garantier för att garantera att de aldrig sviker dig.

Kompatibilitet och tillförlitlighet visas genom många industricertifikat och associationer med ledande organisationer och allt stärks med gratis teknisk support före och efter försäljning. Här är några associationer inom ledande industri och specialteknik som StarTech.com tillhör:

Logos certifikat

StarTech.com har kontinuerligt varit registrerad som en ISO9001-organisation sedan maj 1998 och är för närvarande registrerad till ISO9001:2015-standarden. Läs mer här.

SGS System Certification - ISO 9001
StarTech.com ISO 9001 certifikat (PDF):