StarTech.com

2,5" SATA till mini SATA-SSD-adapterhölje

Konvertera en mSATA mini-SSD till en vanlig 2,5" SATA-SSD

Produkt ID: SAT2MSAT25

  • Stöder solid state-enheter med mSATA-formfaktorer (mini SATA) av full längd
  • Hölje med 2,5" SATA-formfaktor
  • Genomströmningsdesign för SATA-data/ström
Visa mer
  • Hållbar konstruktion av aluminium och plast
  • Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
35,99 € EUR exkl. moms
44,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetstyp mSATA (Mini SATA)
Gränssnitt SATA
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - mSATA-plats (52-stifts, Mini SATA) Hona
Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Kontakt
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Luftfuktighet 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 70 mm [2.8 in]
Produkthöjd 0.8 cm [0.3 in]
Produktlängd 10 cm [3.9 in]
Produktvikt 52 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 117 g [4.1 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - mSATA till 2,5" SATA-konverterare
2 - monteringsskruvar
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör