Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

91 cm SuperSpeed USB 3.0 till eSATA-kabeladapter

Produkt ID: USB3S2ESATA

Få snabb tillgång till en eSATA-enhet från en USB 3.0-port

Funktioner
  • SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps

  • eSATA-gränssnitt kompatibelt med SATA revision 2 och andra SATA-revisioner med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 3 Gbps

  • Integrerad 1 m USB 3.0-kabel och 30 cm eSATA-kabel

Flera funktioner . . .
  • Ingen installation av drivrutiner eller program behövs

  • Bakåtkompatibel med USB 2.0-system med stöd för USB 2.0-överföringshastigheter på upp till 480 Mbps

  • Inbyggd LED-indikator som visar länk/aktivitet

  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
tillgänglig i
38,99 € EUR exkl. moms
48,74 € inkl. moms

ID: USB3S2ESATA

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USB3S2ESATA USB 3.0 till eSATA-kabeladaptern låter dig ansluta en extern SATA-enhet (eSATA) eller ett kabinett till en värddator genom USB 3.0 i ett enda behändigt paket. Kabeladaptern kombinerar USB 3.0- och eSATA-kablar till en integrerad kabel som inte behöver någon extern strömadapter eller installation av drivrutin, för en enkel och problemfri installation - Ingen montering behövs och du slipper leta efter rätt kabel.

Kabeladaptern för anslutning mellan USB 3.0 och eSATA har stöd för SuperSpeed USB 3.0-anslutningar med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps (10 gånger snabbare än USB 2.0), är bakåtkompatibel med USB 2.0 och ger snabb och enkel plug-and-play för hemmet, kontoret eller bärbara datorer.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Komplett och lättanvänd lösning med integrerat kablage och ingen installation av drivrutiner
  • Stöd för USB 3.0 med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps och bakåtkompatibelt med USB 2.0 för äldre system
  • Långa, integrerade kablar för anslutningar från datorns baksida eller andra svårnådda platser till mer lättillgängliga platser
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Användare av bärbara datorer som inte vill släpa på eller behöva koppla in flera kablar
  • Hemma- eller kontorsanvändare som inte behöver flytta på eSATA-kabinettet ofta (fixerad plats)
  • Anslut ett eSATA-kabinett via USB-gränssnittet som oftast är tillgängligt
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID LucidPort - USB300
Prestanda
Maximal enhetskapacitet Testat upp till 2,0 TB
Port Multiplier Nej
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - eSATA (7-stifts, data) Kontakt
Värdkontakter 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. eSATA-port stöder ej Port Multiplier.
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk/aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5% ~ 85% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktlängd 1.4 m [4.5 ft]
Produktvikt 81 g [2.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 131 g [4.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till eSATA-kabel
1 - Instruktionsbok
Certifikat
USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5
USB2SATAIDE

USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5" SSD/HDD

Anslut snabbt och enkelt SATA- och/eller IDE-hårddiskar genom USB 2.0

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern
PEXUSB3S11

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern

Lägg till en intern och en extern SuperSpeed USB 3.0 till din dator

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.