Hem Tillbehör för hårddiskar Enhetsadaptrar & konverterare

Enhetsadaptrar och enhetskonverterare

Eftersom hårddiskar och solid state-enheter alltid utvecklas kanske du behöver uppgradera eller konvertera din gamla hårddisk så att den fungerar med nyare teknik. Vårt breda utbud av hårddiskadaptrar gör det enkelt att:

  • Konvertera eller anpassa din hårddisk eller ditt moderkortsgränssnitt för optimal användning och systemlagringsintegration
  • Utnyttja senaste mSATA eller M.2. NGFF SSD-enheter för optimal prestanda och bred formfaktor-kompatibilitet
1-10 av 41 resultant
SATA till USB-kabel med UASP
USB3S2SAT3CB
SATA till USB-kabel med UASP

SATA till USB-adapterkabel | SATA III 6 Gbit/s | 2,5 SSD eller HDD | USB 3.0 | Bärbar

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT32M225
M.2 SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en M.2 SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD 6 Gbps med öppen ram

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
USB 3.0 till SATA- eller IDE-hårddisk adapter-konverterare
USB3SSATAIDE
USB 3.0 till SATA- eller IDE-hårddisk adapter-konverterare

Anslut en 2,5"/3,5" SATA- eller IDE-hårddisk genom en USB 3.0-port

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5
USB2SATAIDE
USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5" SSD/HDD

Anslut snabbt och enkelt SATA- och/eller IDE-hårddiskar genom USB 2.0

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
USB312SAT3CB
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter

Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
IDE till SATA hårddisk- eller optisk enhetsadapter - 40-stifts PATA till 2,5
IDE2SAT2
IDE till SATA hårddisk- eller optisk enhetsadapter - 40-stifts PATA till 2,5" SATA HDD/SSD/ODD-konverterare

Anslut din SATA-hårddisk eller Blu-Ray-/DVD-/CD-ROM-enhet till ett IDE-moderkort

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
x4 PCI Express till M.2 PCIe SSD-adapter
PEX4M2E1
x4 PCI Express till M.2 PCIe SSD-adapter

Anslut en PCIe M.2 SSD (NVMe eller AHCI) till din dator genom PCI Express för supersnabb dataåtkomst

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
x4 PCI Express till SFF-8643-adapter för PCIe NVMe U.2-SSD
PEX4SFF8643
x4 PCI Express till SFF-8643-adapter för PCIe NVMe U.2-SSD

Lägg till högpresterande lagring i företagsklass till din PC eller server genom att ansluta en 2,5" PCIe U.2-SSD

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps
USB3S2ESATA3
USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps

Anslut en eSATA-lagringsenhet till en USB 3.0-port på din bärbara eller stationära dator

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5" SATA-enheter - med USB-C

Få supersnabb dataåtkomst genom att ansluta en 2,5" SATA SSD-/HDD-enhet till din bärbara dators USB-C port

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
1 3 4 ... 5
Visa alla