Hem Tillbehör för hårddiskar Enhetsadaptrar & konverterare

Enhetsadaptrar och enhetskonverterare

Eftersom hårddiskar och solid state-enheter alltid utvecklas kanske du behöver uppgradera eller konvertera din gamla hårddisk så att den fungerar med nyare teknik. Vårt breda utbud av hårddiskadaptrar gör det enkelt att:

  • Konvertera eller anpassa din hårddisk eller ditt moderkortsgränssnitt för optimal användning och systemlagringsintegration
  • Utnyttja senaste mSATA eller M.2. NGFF SSD-enheter för optimal prestanda och bred formfaktor-kompatibilitet
11-20 av 40 resultant
SATA till 2,5
SAT2IDEADP
SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk-adapter för HDD-dockningsstationer

Använd 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskar i en SATA HDD-dockningsstation

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD till 2,5" SATA III-adapter - M.2 solid state-enhetskonverterare med skyddshölje

Konvertera en m.2 solid state-enhet till en standard 2,5" 6 Gbps SSD

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
Dubbel M.2 SATA-adapter med RAID
25S22M2NGFFR
Dubbel M.2 SATA-adapter med RAID

Installera två M.2 SSD-enheter i ett 2,5" fack för att skapa högpresterande lagring med konfigurerbar RAID

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5" SATA-enheter - med USB-C

Få supersnabb dataåtkomst genom att ansluta en 2,5" SATA SSD-/HDD-enhet till din bärbara dators USB-C port

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps
USB3S2ESATA3
USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps

Anslut en eSATA-lagringsenhet till en USB 3.0-port på din bärbara eller stationära dator

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
Dubbelriktad SATA IDE-adapter-konverterare
PATA2SATA3
Dubbelriktad SATA IDE-adapter-konverterare

Dubbelriktad adapter konverterar IDE till SATA eller SATA till IDE

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
U.2 till PCIe-adapter för 2,5
PEX4SFF8639
U.2 till PCIe-adapter för 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF-8639 - x4 PCI Express 3.0

Montera en 2,5" U.2 NVMe SSD i din stationära dator eller server med hjälp av en ledig PCIe-expansionsport

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
2,5
35SAT225S3R
2,5" till 3,5" SATA-hårddisk-adapterkabinett med RAID och dubbla fack

Installera två 2,5" SATA-hårddiskar till ett 3,5" hårddiskfack och få ökad prestanda eller dataredundans med RAID

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms
U.2 (SFF-8643) till M.2 PCI Express 3.0 x4 värdadapterkort för 2,5
M2E4SFF8643
U.2 (SFF-8643) till M.2 PCI Express 3.0 x4 värdadapterkort för 2,5" U.2 NVMe SSD

Installera U.2 PCIe NVMe SSD-prestanda på din stationära dator eller server genom att ansluta ett U.2 SSD till M.2 PCIe x4-värdgränssnitt

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
USB 3.1 (10Gbps) adapterkabel för 2,5
USB31C2SAT3
USB 3.1 (10Gbps) adapterkabel för 2,5"/3,5" SATA-enheter - USB-C

Anslut en 2,5" eller 3,5" SATA-SSD/HDD till din USB-C-aktiverade dator med den här USB 3.1-kabeladaptern

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms