StarTech.com

M.2 till SATA SSD-adapter – expansionsplats monterad

Montera en M.2 NGFF SSD i din stationära dator med en standard SATA-värdanslutning

Produkt ID: S32M2NGFFPEX

  • Lägg till SSD-prestanda till ett stationärt datorsystem genom att konvertera M.2 till SATA
  • Optimera prestandan med stöd för SATA III-överföringshastigheter, upp till 6 Gbps
  • Bred installationskompatibilitet med stöd för de vanligaste M.2-enheterna (2230, 2242, 2260, 2280)
Visa mer
  • Fästen i både lågprofil och helprofil för expansionsplats medföljer
  • Stöder SATA I/II/III-enheter (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Kompatibel med PCI/PCIe-plats
24,99 € EUR exkl. moms
31,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetstyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Gränssnitt SATA
Stödda enhetshöjd(er) 2230
2242
2260
2280
Prestanda
Allmänna specifikationer Ej kompatibel med PCI-Express M.2 SSD-enheter
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Honuttag
Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Luftfuktighet 5 % till 95 % RH
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 9.5 cm [3.7 in]
Produktlängd 12 cm [4.7 in]
Produktvikt 130 g [4.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 150 g [5.3 oz]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SATA till M.2 NGFF SSD-adapter
1 - Fäste i helprofil (förinstallerad)
1 - Lågprofilsfäste
1 - SSD-installationsskruv
1 - Skruvmejsel
2 - Distanser (för PCI-platsinstallation)
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort
SAT32MSATPEX
SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort

Montera en mSATA SSD i din stationära dator med standard eller liten formfaktor med en standard SATA-värdanslutning

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5" enhetsfack

Förbättra ditt system genom att montera fyra M.2 SATA-baserade SSD-enheter till ett 3,5" enhetsfack

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD till 2,5" SATA III-adapter - M.2 solid state-enhetskonverterare med skyddshölje

Konvertera en m.2 solid state-enhet till en standard 2,5" 6 Gbps SSD

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP
SM2NGFFMBU33
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP

Gör om din SSD-enhet till en ultraportabel fickenhet

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms

Tillbehör