StarTech.com

U.2 (SFF-8643) till M.2 PCI Express 3.0 x4 värdadapterkort för 2,5" U.2 NVMe SSD

Installera U.2 PCIe NVMe SSD-prestanda på din stationära dator eller server genom att ansluta ett U.2 SSD till M.2 PCIe x4-värdgränssnitt

Produkt ID: M2E4SFF8643

  • Förbättra systemprestanda genom att lägga till en U.2 PCIe NVMe SSD av företagsklass i din dator eller server
  • Adaptern stöder en U.2 PCIe SSD (NVMe och AHCI), med en Mini-SAS HD SFF-8643-kontakt
  • M.2 PCIe x4 värdgränssnitt
Visa mer
  • Kompatibel med nuvarande PCIe-standarder och bakåtkompatibel med tidigare versioner
  • Snabb och enkel installation med inbyggt OS-stöd
42,99 € EUR exkl. moms
53,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp PCI Express
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetstyp U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8643)
Gränssnitt M.2 PCIe (x4 PCIe)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SFF-8643 (36 pin, x4 PCIe Gen 3)
Värdkontakter 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 15% ~ 90% RH
Utseende
Färg Röd
Produktbredd 21 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 63 mm [2.5 in]
Produktvikt 8 g [0.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 74 g [2.6 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - kortadapter för hårddisk
1 - adapter-monteringsskruv
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

x4 PCI Express till SFF-8643-adapter för PCIe NVMe U.2-SSD
PEX4SFF8643
x4 PCI Express till SFF-8643-adapter för PCIe NVMe U.2-SSD

Lägg till högpresterande lagring i företagsklass till din PC eller server genom att ansluta en 2,5" PCIe U.2-SSD

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
M.2 enhet till U.2 (SFF-8639) värdadapter för M.2 PCIe NVMe SSD-enheter
U2M2E125
M.2 enhet till U.2 (SFF-8639) värdadapter för M.2 PCIe NVMe SSD-enheter

Lägg till snabba prestanda av en M.2 NVMe SSD till din stationära dator eller server genom att konvertera enheten via ett U.2-kompatibelt (SFF-8639) gränssnitt på moderkortet

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
U.2 till PCIe-adapter för 2,5
PEX4SFF8639
U.2 till PCIe-adapter för 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF-8639 - x4 PCI Express 3.0

Montera en 2,5" U.2 NVMe SSD i din stationära dator eller server med hjälp av en ledig PCIe-expansionsport

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
Dubbel M.2 SATA-adapter med RAID
25S22M2NGFFR
Dubbel M.2 SATA-adapter med RAID

Installera två M.2 SSD-enheter i ett 2,5" fack för att skapa högpresterande lagring med konfigurerbar RAID

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
2x M.2 SATA SSD-kontrollerkort - PCIe
PEX2M2
2x M.2 SATA SSD-kontrollerkort - PCIe

Lägg till två NGFF (Next Generation Form Factor) M.2 SATA SSD-enheter till din dator genom PCI Express

95,99 € exkl. moms
119,99 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP
SM2NGFFMBU33
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP

Gör om din SSD-enhet till en ultraportabel fickenhet

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT32M225
M.2 SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en M.2 SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD 6 Gbps med öppen ram

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5" enhetsfack

Förbättra ditt system genom att montera fyra M.2 SATA-baserade SSD-enheter till ett 3,5" enhetsfack

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
x4 PCI Express till M.2 PCIe SSD-adapter
PEX4M2E1
x4 PCI Express till M.2 PCIe SSD-adapter

Anslut en PCIe M.2 SSD (NVMe eller AHCI) till din dator genom PCI Express för supersnabb dataåtkomst

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
M.2 till SATA SSD-adapter – expansionsplats monterad
S32M2NGFFPEX
M.2 till SATA SSD-adapter – expansionsplats monterad

Montera en M.2 NGFF SSD i din stationära dator med en standard SATA-värdanslutning

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD till 2,5" SATA III-adapter - M.2 solid state-enhetskonverterare med skyddshölje

Konvertera en m.2 solid state-enhet till en standard 2,5" 6 Gbps SSD

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
2x M.2 NGFF SSD RAID-kontrollerkort plus 2x SATA III-portar - PCIe
PEXM2SAT3422
2x M.2 NGFF SSD RAID-kontrollerkort plus 2x SATA III-portar - PCIe

Lägg till två Next Generation Form Factor M.2 SSD-enheter och två SATA-portar till din dator genom PCI Express

115,99 € exkl. moms
144,99 € inkl. moms

Tillbehör