StarTech.com

USB 3.0 SATA III-hårddisk dockningsstation SSD/HDD med integrerad snabbladdande USB-hubb samt UASP-stöd för SATA 6 Gbps - svart.

Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA SSD/HDD-enheter och lägg till snabb USB-laddning med en elegant svart dockningsstation

Produkt ID: SDOCKU33HB

  • Stöder 2,5" och 3,5" SATA-hårddiskar (HDD) och SSD-enheter
  • UASP-kompatibelt
  • Inbyggd USB 3.0-hubb med snabbladdningsport
Visa mer
  • Konfigurerbar strömhantering
  • SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med upp till 5 Gbps bandbredd
  • Snygg svart design med silverdetaljer
  • Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € EUR inkl. moms

Överblick

SDOCKU33HB USB 3.0-hårddiskdocka med snabbladdande USB-hubb gör att du snabbt kan ansluta och byta 2,5" eller 3,5" SATA III-hårddiskar (HDD) samt solid state-enheter (SSD) genom en tillgänglig USB-port. Kabinettet stöder UASP och ger optimal prestanda med en USB 3.0-anslutning men är även bakåtkompatibelt med USB 2.0/1.1-värdanslutningar.

Hårddiskdockan kommer med en inbyggd 3-ports USB 3.0-hubb som gör att du kan ansluta upp till tre extra USB 3.0-enheter till datorn genom samma USB-anslutning. En av portarna på hubben har också snabbladdning som laddar iPad och andra mobila enheter lika snabbt som en väggkontakt. Denna snabbladdningsport är speciellt utformad för att vara kompatibel med många surfplattor och smarttelefoner.

Dockan är förstärkt med UASP och stöder upp till 70 % snabbare prestanda än en vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. UASP använder ett effektivare protokoll än traditionell USB BOT (Bulk-Only Transport), reducerar svarstiden, ökar överföringshastigheterna markant för att utnyttja SATA III-hårddiskens fulla potential.  Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

Denna HDD/SSD-dockningsstation har stöd för SATA I/II/III, enheter med hög kapacitet (testade upp till 4 TB) samt 2,5"- och 3,5"-hårddiskar vilket gör den kompatibel med i stort sett vilken SATA-hårddisk som helst och ökar datorns möjligheter till lagring/backup stort. Konfigurerbar strömhantering minskar strömförbrukningen och ökar dina enheters livslängd genom att undvika onödig åtkomst.

Öka värdet ytterligare på denna dockningsstation för hårddiskar genom att lägga till vår SATA till IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP), som gör det enkelt att sätta in en 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk i en dockningsstation för SATA-hårddiskar.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder SDOCKU33HB alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

SDOCKU33HB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Förbättrad prestanda med UASP

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Diagram över UASP-hastighet

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Diagram över UASP-hastighet

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-enhet.

Fördelarna med StarTech.com

  • Ladda din iPad och andra mobila enheter snabbare än standard USB 3.0 med en snabbladdningsport särskilt utformad för kompatibilitet med många olika surfplattor och smarttelefoner
  • Spara tid med filöverföringar upp till 70 % snabbare än traditionell USB 3.0 vid användning med en värd med UASP-stöd
  • Problemfri åtkomst till data med hot-swapbar toppmatad dockningsdesign med stöd för både 2,5" och 3,5" HDD/SSD-enheter

Användning

För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för att återställa/hämta data

Tekniker som regelbundet testar eller utvärderar olika hårddiskar och behöver byta mellan dem

Säkerhetskopiera data snabbt till ett externt dataarkiv

För IT-professionella som behöver ladda surfplattor och smarttelefoner.

För systemadministratörer som snabbt behöver komma åt enheter för skivavbildning.

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Chipset-ID VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Maximal enhetskapacitet För närvarande testat med upp till 4 TB 7200 rpm 3,5"-hårddiskar och 1 TB 7200 rpm 2,5"-hårddiskar
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Övriga gränssnitt 1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona
2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Värdkontakter 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Obs.: Vissa enheter stöder inte simultan laddning och synkronisering. Koppla bort enheten och ställ in laddningsswitchen på "på" och återanslut enheten i dessa fall.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12 DC
Utström 3A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20 ~ 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 72 mm [2.8 in]
Produkthöjd 55 mm [2.2 in]
Produktlängd 130 mm [5.1 in]
Produktvikt 866.1 g [30.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 962.7 g [34 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDD-dockningsstation
1 - USB 3.0-kabel (1 m)
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White
SDOCKU33HW
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White

Dock your 2.5” or 3.5” SATA SSDs/HDDs and add USB Fast Charge Capacity in a stylish white docking station

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström
PEXUSB3S4V
PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström

Lägg till 4 externa USB 3.0-portar till en dator i låg- eller standardprofil genom PCI express

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
2 Port SuperSpeed Mini PCI Express USB 3.0 Adapter Card w/ Bracket Kit and UASP Support
MPEXUSB3S22B
2 Port SuperSpeed Mini PCI Express USB 3.0 Adapter Card w/ Bracket Kit and UASP Support

Add two USB 3.0 ports through a Mini PCI Express slot

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD
SATDOCKU3S
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD

Möjliggör snabb växlingsbar åtkomst till din 2,5 tums- eller 3,5 tums-hårddisk via USB 3.0

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms

Tillbehör