StarTech.com

Dockningsstation med 4 fack för hårddiskar för 2,5"/3,5" SSD- och HDD-enheter - eSATA/USB 3.0 till SATA (6 Gbps)

Få snabb tillgång till fyra 2,5"/3,5" SATA-hårddiskar över USB 3.0 med UASP eller eSATA

Produkt ID: SDOCK4U33E

  • Få åtkomst till upp till fyra SATA-hårddiskar samtidigt i en enda dockningsstation
  • Stöder både 2,5" och 3,5" HDD- och SSD-enheter
  • USB 3.0- eller eSATA-värdanslutning med port multiplier och hög hastighet
Visa mer
  • Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
  • Toppmatning med enhetsdörrar och knappar för enhetsutmatning
  • UASP-stöd för förbättrad prestanda
  • Dubbla 60mm kylfläktar
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.x
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
252,99 € EUR exkl. moms
316,24 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Docka och byt upp till fyra hårddiskar från din bärbara eller stationära dator samtidigt med hjälp av en enda eSATA- eller USB-port. Denna dockningsstation med 4 fack ger dig hög datakapacitet och snabba filöverföringar med stöd för SATA I, II och III (upp till 6 Gbps).

Hög datakapacitet med fyra enhetsfack

Få åtkomst till flera hårddiskar med denna dockningsstation med fyra fack. Den sparar värdefull tid varje dag genom att ge dig oberoende åtkomst till fyra 2,5" eller 3,5" SATA-hårddiskar eller solid state-enheter. Den är idealisk för dataåterställningar, imaging och säkerhetskopieringar eftersom den ger åtkomst till fyra hårddiskar samtidigt istället för att ansluta hårddiskarna en och en.

Mångsidiga anslutningsalternativ med snabba dataöverföringar

Du kan ansluta dockningsstationen antingen genom eSATA eller USB. Dockningsstationen stöder SATA III-överföringshastigheter - upp till 6 Gbps vid anslutning genom eSATA, för snabb prestanda och effektiva dataöverföringar. För universell kompatibilitet kan dockningsstationen anslutas genom USB 3.0 med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps och dessutom med stöd för UASP för förbättrad prestanda.

Enkel hårddiskshantering och bred kompatibilitet

Dockningsstationen med 4 fack har toppmatning och knappar för enhetsutmatning så att du kan enkelt byta hårddiskar

För IT-tekniker eller proffs som behöver kontrollera filer eller testa olika hårddiskar eftersom dockningsstationen låter dig hot-swap:a dina hårddiskar vid behov. Toppmatningen och knapparna för enhetsutmatning gör dockningsstationen lätt att använda medan två tysta kylfläktar avleder värme för att upprätthålla optimal driftstemperatur.

Med sitt stöd för SATA I-, II- och III-hårddiskar med hög kapacitet (testad med upp till 6 TB) är denna dockningsstation kompatibel med i stort sett vilken 2,5" och 3,5" SATA SSD eller HDD som helst.

Dockningsstationen fungerar dessutom med 2,5" och 3,5" IDE-hårddiskar, mSATA-enheter och M.2-enheter med hjälp av en kompatibel adapter från StarTech.com:

IDE-hårddiskar:  Använd StarTech.coms adapter SAT2IDEADP SATA till 2,5in eller 3,5in IDE-hårddiskadapter för HDD-dockningsstationer

mSATA-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD till 2,5in SATA-adapter-konverterare

M.2-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD till 2,5in SATA-adapter-konverterare

Problemfri installation

Dockningsstationen med 4 fack är OS-oberoende vilket garanterar snabb och enkel installation. Den har dessutom en kompakt design och liten storlek som enkelt får plats i arbetsytan.

SDOCK4U33E täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Systembyggare och IT-specialister kan snabbt få åtkomst till enheter för imaging

Säkerhetskopiera data snabbt till en extern enhet för arkivering

För över data från en hårddisk till en annan

Tekniker kan enkelt testa eller utvärdera flera hårddiskar

Säkerhetskopiera viktig data och ta enkelt med dig enheten till en annan plats för säker förvaring

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 4
Chipset-ID JMicron - JMS567
JMicron - JBM575
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 2 - 60 mm
Fläktlagerstyp Glidlager
Gränssnitt USB 3.0 & eSATA
Prestanda
Hot swap-förmåga Ja
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med upp till 6 TB
Medeltid mellan fel (MTBF) 30000
Port Multiplier Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
Värdkontakter 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - eSATA (7 pin, Data) Plug
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Ström
4 - Aktivitet
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 2.0A
Kontakttyp 4-pin DIN
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 78
Utspänning 12 DC
Utström 6500mA
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 172 mm [6.8 in]
Produkthöjd 87.3 mm [3.4 in]
Produktlängd 285 mm [11.2 in]
Produktvikt 1007 g [35.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2399 g [84.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dockningsstation med 4 fack för hårddiskar
1 - Universell strömadapter
4 - strömkablar (NA/UK/EU/AU)
1 - USB A till B-kabel
1 - eSATA-kabel
1 - Snabbinstallationsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

Dubbel USB 3.0/eSATA-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5
SDOCK2U33EB
Dubbel USB 3.0/eSATA-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Anslut och byt enkelt ut två 2,5" eller 3,5" SATA III-enheter genom eSATA eller USB 3.0

91,99 € exkl. moms
114,99 € inkl. moms
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD
SATDOCKU3S
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD

Möjliggör snabb växlingsbar åtkomst till din 2,5 tums- eller 3,5 tums-hårddisk via USB 3.0

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
USB 3.0 till SATA 6 Gbps dockningsstation med 4 fack, UASP & dubbla fläktar för SATA-hårddiskar - 2,5/3,5 tums SSD/HDD dockningsstation
253,99 € exkl. moms
317,49 € inkl. moms
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator
SATDOCK4U3RE
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator

Duplicera en SATA-hårddisk till tre hårddiskar samtidigt

588,99 € exkl. moms
736,24 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare
SATDOCK5U3ER
USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare

Kopiera en 2,5 tums eller 3,5 tums SATA-enhet till fem hårddiskar samtidigt, eller docka källenheten eller de fem målenheterna till en dator via USB 3.0 eller eSATA

1 197,99 € exkl. moms
1 497,49 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) fristående dupliceringsdockningsstation för 2,5
SDOCK2U313R
USB 3.1 (10 Gbps) fristående dupliceringsdockningsstation för 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD-enheter - med snabb duplicering på upp till 28 GB/min

Duplicera eller docka en SATA SSD/HDD-enhet med snabb prestanda - fungerar med både USB-C- och USB-A-kapabla enheter

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5
SDOCK2U313
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter

Docka två av dina 2,5" och 3,5" SATA-enheter över högpresterande USB 3.1 Gen 2 med UASP

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
Dubbel USB 3.0-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5
SDOCK2U33
Dubbel USB 3.0-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Docka två 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
Universell dockningsstation för hårddiskar – USB 3.0 med UASP
UNIDOCKU33
Universell dockningsstation för hårddiskar – USB 3.0 med UASP

Anslut både en IDE och en SATA 2,5/3,5 tums hårddisk eller SSD-enhet till ditt datorsystem med hjälp av en tillgänglig USB 3.0-port, med UASP-stöd för optimal prestanda

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering
SDOCK2U33RE
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering

Klona en 2,5"/3,5" SATA-enhet utan anslutning till en värddator eller docka enheterna med USB 3.0 eller eSATA för enkel åtkomst

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner
SATDOCK2REU3
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner

Clone a 2.5in/3.5in SATA drive without a host computer connection, or dock the drives over USB 3.0 for easy access

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms
Hårddiskraderare och -dockningsstation för 2,5/3,5
SDOCK1EU3P
Hårddiskraderare och -dockningsstation för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD - USB 3.0

Radera säkert en SATA HDD/SSD utan en värdenhet, eller docka enheten för enkel åtkomst

335,99 € exkl. moms
419,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.

Hur man

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a hard drive dock or duplicator, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • IDE, SATA, and eSATA cables
  • Hard drives
  • Hard drive dock or duplicator

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive dock or duplicator in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive dock or duplicator in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive dock or duplicator, it is recommended that you do the following:

Note: For a hard drive duplicator you may need to switch the device to PC mode (if available).

  1. To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  2. Do one of the following:
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive. 

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

This docking station allows the hard drive to enforce its own power state, as opposed to enforcing a power state that keeps the hard drive active at all times. Since most newer hard drives have low-power energy conservation modes, this will cause the hard drive to enter an idle state if it is not used for a certain amount of time.