Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDual Bay SATA HDD dockningsstation för 2 x 2,5 / 3,5" SATA SSD / HDD - USB 3.0
Använd denna SATA-dockningsstation för snabb åtkomst till två 2,5 eller 3,5" SATA III SSDs/HDD-enheter
Produkt ID: SDOCK2U33V
- Få tillgång till två 2,5/3,5" SATA hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SSD) samtidigt och hotswappa enheterna in och ut
- USB 3.0 med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Praktisk topplastningsdesign med oberoende enhetsdörrar
- Plug-and-play
- Lättinstallerad utan installation av drivenhet eller programvara
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Med denna dual-bay SATA HDD/SSD dockningsstation kan du docka och swappa enheter på din stationära eller bärbara dator samtidigt via en enda USB-port. Stöder två 2,5 / 3,5" SATA-hårddiskar eller solid state-enheter.
Snabb filöverföring
Den dubbla dockningsstationen stöder USB 3.0 (kallas även USB 3.1 Gen 1) vilket ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Den stöder dessutom UASP för förbättrad prestanda.
Hårddiskdockan effektiviserar din enhetshantering som t.ex. diskkopiering, dataåterställning, säkerhetskopiering och arkivering av hårddiskar och överföring av innehåll mellan olika enheter, vilket gör den idealisk för professionella systemadministratörer och tekniker. Den förbättrar dessutom ditt arbetsflöde genom snabb åtkomst till hårddiskarna och tillåter snabbbyte av enheter efter behov.
Enkel enhetsåtkomst
Utformad för enkel åtkomst till hårddisken förbättrar hårddiskdockan ditt arbetsflöde genom snabb åtkomst till hårddiskarna och tillåter snabbyte av enheter efter behov. Hårddiskdockan har en praktisk toppladdad design med oberoende portluckor som underlättar isättning och urtagning av enheter.
Kom igång snabbt
SATA HDD/SSD dockningsstationen är OS-oberoende utan behov av installation av enheter eller programvara.
SDOCK2U33V täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Perfekt för systemkonstruktörer och andra IT-experter som behöver snabb åtkomst till enheter för bildbehandling
Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
För över data från en hårddisk till en annan
Säkerhetskopiera viktig data och ta enkelt med dig enheten till en annan plats för säker förvaring
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V934205 | |
UPC Code | 065030870634 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Antal enheter | 2 | |
Busstyp | USB 3.0 | |
Chipset-ID | ASMedia - ASM1153E | |
Enhetsinstallation | Löstagbar | |
Enhetsstorlek | 2.5in & 3.5in | |
Enhetstyp | SATA | |
Fläkt(ar) | Nej | |
Gränssnitt | USB 3.0 | |
Prestanda | ||
4Kn Support | Ja | |
Maximal enhetskapacitet | För närvarande testad med hårddiskar på upp till 10 TB vid 7200 RPM | |
Port Multiplier | Nej | |
RAID | Nej | |
S.M.A.R.T. Support | Ja | |
TRIM Support | Ja | |
Typ och hastighet | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
UASP-stöd | Ja | |
Kontakt(er) | ||
Enhetskontakter | 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag | |
Värdkontakter | 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hona Output | |
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | OS independent; No software or drivers required | |
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 2 - LED för enhetsaktivitet | |
1 - Ström-LED | ||
Ström | ||
Inspänning | 100 ~ 240 AC | |
Inström | 1.5 A | |
Kontakttyp | M | |
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Power Source | AC-adapter medföljer | |
Strömförbrukning | 36 | |
Utspänning | 12 DC | |
Utström | 3 A | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Förvaringstemperatur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
Luftfuktighet | 20 %~80 % RH | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Aluminium och plast | |
Produktbredd | 130 mm [5.1 in] | |
Produkthöjd | 62 mm [2.4 in] | |
Produktlängd | 114 mm [4.5 in] | |
Produktvikt | 370 g [13.1 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.8 kg [1.7 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - dockningsstation för hårddisk | |
1 - 1,2m USB 3.0-kabel | ||
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) | ||
1 - snabbstartsguide |
Relaterade produkter
USB 3.0 SATA III-hårddisk dockningsstation SSD/HDD med integrerad snabbladdande USB-hubb samt UASP-stöd för SATA 6 Gbps - svart.
Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA SSD/HDD-enheter och lägg till snabb USB-laddning med en elegant svart dockningsstation
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD
Möjliggör snabb växlingsbar åtkomst till din 2,5 tums- eller 3,5 tums-hårddisk via USB 3.0
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White
Dock your 2.5” or 3.5” SATA SSDs/HDDs and add USB Fast Charge Capacity in a stylish white docking station
USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD
Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP
Dubbel USB 3.0-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps
Docka två 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter
Docka två av dina 2,5" och 3,5" SATA-enheter över högpresterande USB 3.1 Gen 2 med UASP
USB 3.1 (10 Gbps) fristående dupliceringsdockningsstation för 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD-enheter - med snabb duplicering på upp till 28 GB/min
Duplicera eller docka en SATA SSD/HDD-enhet med snabb prestanda - fungerar med både USB-C- och USB-A-kapabla enheter
Tillbehör
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Connect to your external devices and transfer data at 10x the speed of USB 2.0
SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk-adapter för HDD-dockningsstationer
Använd 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskar i en SATA HDD-dockningsstation
PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern
Lägg till en intern och en extern SuperSpeed USB 3.0 till din dator
PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström
Lägg till 4 externa USB 3.0-portar till en dator i låg- eller standardprofil genom PCI express
2 Port SuperSpeed Mini PCI Express USB 3.0 Adapter Card w/ Bracket Kit and UASP Support
Add two USB 3.0 ports through a Mini PCI Express slot
2.5in Silicone Laptop Hard Drive Protector Sleeve with Connector Cap
Provide protection against shocks/impacts to a 2.5in hard drive
2,5" antistatiskt skyddsfodral för hårddiskar - Svart (3-pack)
Passar de flesta 2,5 tums hårddiskar och gör hanteringen säker samt skyddar mot statisk elektricitet
3,5" skyddshylsa i silikon med kontaktlock för hårddiskar
Skydda en 3,5" hårddisk mot elstötar/sammanstötningar
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Vanliga frågor
Before You Buy
To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:
- Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
- Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
- Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
- Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
Note: If you are using an IDE hard drive 1 Gigabyte in size or smaller, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/hard_drive_accessories_minimum_ide_hard_drive_size
If you are unable to detect your IDE (PATA) drive using a StarTech.com product, you may need to change the jumper settings on your drive. The jumpers switch the drive between Master, Slave, and Cable Select for most drives. A jumper is a small plastic piece that slides on top of two pins to electrically short them together.
When it does not mention what IDE drive configuration is required or if there is only one drive in the setup, the drive should be configured as Master. If Master is not working, try using the drive in Cable Select.
There is no standard position for the jumpers on IDE drives. On some drives, the jumper diagram is on the label that is on the top of the drive. On other drives, there are markings on the circuit board for CS, MA, and SL, which means a jumper shorts the pins vertically in that position. For more information, refer to the documentation provided by the manufacturer.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
When you troubleshoot issues with a hard drive dock or duplicator, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- IDE, SATA, and eSATA cables
- Hard drives
- Hard drive dock or duplicator
To test your setup components, try the following:
- Use the cables, hard drives, and hard drive dock or duplicator in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use a different cable, hard drive, and hard drive dock or duplicator in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard drive and hard drive dock or duplicator, it is recommended that you do the following:
Note: For a hard drive duplicator you may need to switch the device to PC mode (if available).
- To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
- Do one of the following:
- If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.
Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.
- If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.
Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
This docking station allows the hard drive to enforce its own power state, as opposed to enforcing a power state that keeps the hard drive active at all times. Since most newer hard drives have low-power energy conservation modes, this will cause the hard drive to enter an idle state if it is not used for a certain amount of time.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.