StarTech.com

Hårddisk-dockningsstation för 2,5/3,5" SATA-hårddiskar - USB 3.1 (USB-A, USB-C) eller eSATA

Docka och nå din SATA SSD/HDD genom högpresterande USB 3.1 (10 Gbps) eller eSATA

Produkt ID: SDOCKU313E

  • Anslut och nå en 2,5" eller 3,5" SATA SSD/HDD över USB 3.1 Gen 2 eller eSATA
  • Nå hårddiskar med full hastighet med stöd för SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
  • Toppmatning och inbyggd utmatningsknapp för enkelt åtkomst till enheten
Visa mer
  • Verktygslös och hyllfri design
  • Stöder enheter med hög kapacitet på upp till 6 TB
  • USB Type-B till A-kabel medföljer för bakåtkompatibilitet med USB 3.0, 2.0 och 1.x
  • USB Type-B till C-kabel medföljer för kompatibilitet med USB-C-kapabla enheter
  • UASP-stöd för förbättrad prestanda
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.1 Gen 2 & eSATA
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
eSATA
Prestanda
4Kn Support Ja
Hot swap-förmåga Ja
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6TB vid 7200 RPM
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB 3.1 USB Type-B (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
1 - eSATA (7-stifts, data) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.6 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 24
Utspänning 12 DC
Utström 2.0 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 93 mm [3.7 in]
Produkthöjd 6.3 cm [2.5 in]
Produktlängd 14.5 cm [5.7 in]
Produktvikt 410 g [14.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 862 g [30.4 oz]
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.1 & eSATA HDD/SSD-dockningsstation
1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - 1 m USB-A till USB-B-kabel
1 - 1 m USB-C till USB-B-kabel
1 - 1 m eSATA-kabel
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD
SDOCKU313
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD

Docka din 2,5" eller 3,5" SATA-enhet över högpresterande USB 3.1 med UASP

76,99 € exkl. moms
96,24 € inkl. moms
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5
SDOCK2U313
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter

Docka två av dina 2,5" och 3,5" SATA-enheter över högpresterande USB 3.1 Gen 2 med UASP

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
USB 3.0 SATA III-hårddisk dockningsstation SSD/HDD med integrerad snabbladdande USB-hubb samt UASP-stöd för SATA 6 Gbps - svart.
SDOCKU33HB
USB 3.0 SATA III-hårddisk dockningsstation SSD/HDD med integrerad snabbladdande USB-hubb samt UASP-stöd för SATA 6 Gbps - svart.

Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA SSD/HDD-enheter och lägg till snabb USB-laddning med en elegant svart dockningsstation

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
USB312SAT3CB
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter

Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD
SATDOCKU3S
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD

Möjliggör snabb växlingsbar åtkomst till din 2,5 tums- eller 3,5 tums-hårddisk via USB 3.0

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White
SDOCKU33HW
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White

Dock your 2.5” or 3.5” SATA SSDs/HDDs and add USB Fast Charge Capacity in a stylish white docking station

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD
SDOCKU33BV
USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD

Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
Dubbel USB 3.0-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5
SDOCK2U33
Dubbel USB 3.0-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Docka två 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering
SDOCK2U33RE
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering

Klona en 2,5"/3,5" SATA-enhet utan anslutning till en värddator eller docka enheterna med USB 3.0 eller eSATA för enkel åtkomst

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms

Tillbehör