StarTech.com

USB 3.0 till SATA 6 Gbps dockningsstation med 4 fack, UASP & dubbla fläktar för SATA-hårddiskar - 2,5/3,5 tums SSD/HDD dockningsstation

Anslut eller byt fyra 2,5/3,5" SATA III-enheter (6 Gbps) genom USB 3.0 med UASP

Produkt ID: SDOCK4U33

  • Stöder SATA III (6 Gbps) och UASP för optimal prestanda
  • SATA-kontrollrar med individuell ström
  • Inbyggda dubbla kylfläktar på 40 mm
Visa mer
  • Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)
  • Dubbla, toppmatade enhetsfack med enhetsluckor
253,99 € EUR exkl. moms
317,49 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

SDOCK4U33 2,5/3,5" SATA HDD / SSD-dockningsstationen med 4 fack låter dig docka och byta fyra enheter från din stationära eller bärbara dator samtidigt med en enda USB-port.

Få ut det mesta ur dina SATA III-SSD-enheter (Gbps) och hybridenheter med denna UASP-förstärkta (USB Attached SCSI Protocol) dockningsstation för hårddiskar. UASP garanterar hög prestanda genom att reducera flaskhalsar, med upp till 70 % snabbare prestanda än konventionell USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. Se våra UASP-testresultat nedan för fler detaljer.

Dockningsstationen för hårddiskar har SATA-kontakter med individuell ström för varje enhet för att garantera att enheterna kan köras separat. Det ger dig friheten att hot-swappa en enhet samtidigt som du för över data till en annan och besparar dig tid. Dessutom håller de inbyggda fläktarna dina enheter svala för att garantera optimal prestanda och minskar risken för enhetsfel.

Öka värdet på denna dockningsstation för hårddiskar ytterligare med hjälp av vår SATA till IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP), vilken gör det enkelt att sätta in alla sorters 2,5 eller 3,5 tums IDE-hårddisk i en dockningsstation för SATA-hårddiskar.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder SDOCK4U33 alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

SDOCK4U33 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Förbättrad prestanda med UASP

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

UASP Speed Diagram

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

UASP Speed Diagram

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III solid state-enhet.

Fördelarna med StarTech.com

  • Spara tid med filöverföringar upp till 70 % snabbare än traditionell USB 3.0 vid användning med en värd med UASP-stöd
  • Problemfri användning med individuella SATA-kontrollrar som tillåter oavbrutna dataöverföringar samtidigt som du hot-swappar andra enheter
  • Minskar risken för enhetsfel med inbyggda dubbla fläktar på 40 mm som håller enheterna svala

Användning

För systembyggare och IT-specialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering

Överför data från en hårddisk till en annan

Tekniker som testar eller utvärderar flera hårddiskar

Säkerhetskopiera viktig data och ta enkelt med dig enheten till en annan plats för säker förvaring

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 4
Chipset-ID VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 2 - 40 mm
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Inlänkningshastighet 15,000 Cycles
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med upp till 4 TB 7200 RPM 3,5" hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 2TB 5900 RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 4 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Enhetsström-/aktivitets-LED
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 2.5A
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 78
Utspänning 12 DC
Utström 6.5 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20 ~ 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 171.2 mm [6.7 in]
Produkthöjd 85 mm [3.3 in]
Produktlängd 285 mm [11.2 in]
Produktvikt 1035 g [36.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2179 g [76.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 2,5/3,5" SATA SSD/HDD-dockningsstation med 4 fack
1 - USB 3.0-kabel
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AUS)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD
SATDOCKU3S
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD

Möjliggör snabb växlingsbar åtkomst till din 2,5 tums- eller 3,5 tums-hårddisk via USB 3.0

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD
SDOCKU33BV
USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD

Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
Dubbel USB 3.0-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5
SDOCK2U33
Dubbel USB 3.0-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Docka två 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
Dubbel USB 3.0/eSATA-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5
SDOCK2U33EB
Dubbel USB 3.0/eSATA-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Anslut och byt enkelt ut två 2,5" eller 3,5" SATA III-enheter genom eSATA eller USB 3.0

91,99 € exkl. moms
114,99 € inkl. moms
USB 3.0 Dual SATA Hard Drive Docking Station with integrated Fast Charge USB Hub UASP support and Fan - White
SDOCK2U33HFW
USB 3.0 Dual SATA Hard Drive Docking Station with integrated Fast Charge USB Hub UASP support and Fan - White

Dock up to two 2.5” or 3.5” SATA SSDs/HDDs in a stylish white docking station with an integrated 2-port USB 3.0 hub

107,99 € exkl. moms
134,99 € inkl. moms
USB 3.0 SATA III-hårddisk dockningsstation SSD/HDD med integrerad snabbladdande USB-hubb samt UASP-stöd för SATA 6 Gbps - svart.
SDOCKU33HB
USB 3.0 SATA III-hårddisk dockningsstation SSD/HDD med integrerad snabbladdande USB-hubb samt UASP-stöd för SATA 6 Gbps - svart.

Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA SSD/HDD-enheter och lägg till snabb USB-laddning med en elegant svart dockningsstation

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator
SATDOCK4U3RE
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator

Duplicera en SATA-hårddisk till tre hårddiskar samtidigt

588,99 € exkl. moms
736,24 € inkl. moms
USB till dockningsstation för extern SATA-hårddisk för 2,5
SATDOCK25U
USB till dockningsstation för extern SATA-hårddisk för 2,5" SATA HDD

Möjliggör extern, hot-swap-åtkomst till 2,5 tums SATA-hårddiskar via en bärbar mini-USB-2.0-dockningsstation

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White
SDOCKU33HW
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White

Dock your 2.5” or 3.5” SATA SSDs/HDDs and add USB Fast Charge Capacity in a stylish white docking station

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.

Hur man

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a hard drive dock or duplicator, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • IDE, SATA, and eSATA cables
  • Hard drives
  • Hard drive dock or duplicator

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive dock or duplicator in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive dock or duplicator in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive dock or duplicator, it is recommended that you do the following:

Note: For a hard drive duplicator you may need to switch the device to PC mode (if available).

  1. To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  2. Do one of the following:
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive. 

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

This docking station allows the hard drive to enforce its own power state, as opposed to enforcing a power state that keeps the hard drive active at all times. Since most newer hard drives have low-power energy conservation modes, this will cause the hard drive to enter an idle state if it is not used for a certain amount of time.