Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Universell dockningsstation för hårddiskar – USB 3.0 med UASP

Produkt ID: UNIDOCKU33

Anslut både en IDE och en SATA 2,5/3,5 tums hårddisk eller SSD-enhet till ditt datorsystem med hjälp av en tillgänglig USB 3.0-port, med UASP-stöd för optimal prestanda

Funktioner
  • Maximal mångsidighet med stöd för SATA & IDE samt 2,5 och 3,5 tums HDD- & SSD-enheter

  • Optimal prestanda med stöd för SATA III & UASP

  • Problemfri drift med upprättstående kortplatsladdande hårddiskfack för SATA och IDE

Flera funktioner . . .
  • Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)

  • Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-hårddiskar

  • Stöder 2,5" eller 3,5"-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD)

  • Kompakt, stationär formfaktor

  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

  • Patenterad utmatningsmekanism för SATA-hårddiskar

  • Kombinerad strömbrytare och status-LED för varje hårddisk

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

DUSTSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € inkl. moms

ID: UNIDOCKU33

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

UNIDOCKU33 USB 3.0 Universell HDD/SSD dockningsstation gör att du genast kan ansluta till dina 2.5" eller 3.5" IDE och SATA-hårddiskar via två toppmatande hårddiskplatser, vilket gör att du slipper besväret med att installera enheterna i en dator eller i ett externt kabinett eller fack.

Dockningsstationen för hårddiskar är förstärkt med UASP (USB Attached SCSI Protocol), vilket gör att du får ut det mesta av de snabbaste teknikerna som till exempel SATA III (6 Gbps), SSD-enheter och hybridenheter med upp till 70 % snabbare prestanda än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

Toppmatningsdesignen gör att SATA- och IDE-hårddiskarna står upprätt i dockningsstationen vilket ger ett rent och snyggt skrivbord och en bekväm och ordningsam installation. För SATA-hårddiskar kan HDD-enheten placeras och anslutas direkt genom det avsedda dockningsfacket medan IDE-hårddiskfacket är praktiskt placerat nära bakpanelens 40-stifts data- och LP4-strömkontakter vilket gör det enkelt att ansluta dockningsstationen med hjälp av de medföljande IDE-data- och strömkablarna.

En enda USB 3.0-anslutning till din värddator gör det möjligt att ansluta till både IDE-hårddisken och SATA-hårddisken samtidigt – en smidig lösning för överföring av data från en IDE-enhet till en SATA-enhet eller tvärtom. Dockningsstationen kan också användas för att markant öka ditt datorsystems lagrings- och säkerhetskopieringskapacitet med stöd för högkapacitetshårddiskar (testad med upp till 6 TB 3,5" och 2 TB 2,5" hårddiskar)

UNIDOCKU33 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Förbättrad prestanda med UASP

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

UASP Speed Diagram

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

UASP Speed Diagram

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-minne.

Fördelarna med StarTech.com
  • Mångsidiga konfigurationsalternativ, med stöd för IDE- och SATA-hårddiskar på 2,5" och 3,5"
  • Spara tid med filöverföringar upp till 70 % snabbare än traditionell USB 3.0 vid användning med en värd med UASP-stöd
  • Problemfri drift och minskad oordning på arbetsytan, med upprättstående design för kortplatsladdning
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Överför filer direkt mellan en SATA-hårddisk och en IDE-hårddisk, utan att behöva överföra till värddatorn först eller använda flera olika enheter
  • Anslut till 2,5/3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar för snabb datahämtning
  • Återställ data från hårddiskar på trasiga datorer
  • Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
  • Testa eller mät prestandan hos flera hårddiskar
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Chipset-ID JMicron - JMS561U
JMicron - JMD330
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA & IDE
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Inlänkningshastighet 15,000 Cycles (SATA)
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testat med upp till 6 TB 7200 rpm 3,5"-hårddiskar och 2 TB 5400 rpm 2,5"-hårddiskar
Medeltid mellan fel (MTBF) 30000 hours
RAID Nej
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hane
1 - LP4 (4-stifts, Molex strömkontakt för stor enhet) Hane
1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Ström och enhetsaktivitet
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 1.3 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12 DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 8% ~ 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 130 mm [5.1 in]
Produkthöjd 70 mm [2.8 in]
Produktlängd 147 mm [5.8 in]
Produktvikt 512 g [18.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Universell hårddiskdockningsstation
1 - USB 3.0-kabel
1 - IDE 40 till 40-stifts kabel
1 - LP4 Strömkabel
1 - 40 stifts + LP4 till 44 stifts IDE-kabel
1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)
1 - Instruktionsbok
Certifikat
USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator
UNIDUPDOCK

USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator

Klona en kombination av 2,5" eller 3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar

263,99 € exkl. moms
329,99 € inkl. moms

Strömadaptrar (1)

DC-strömadapter - 12 V, 5 A
SVA12M5NA

DC-strömadapter - 12 V, 5 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms

Enhetsadaptrar och enhetskonverterare (1)

SATA till 2,5
SAT2IDEADP

SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk-adapter för HDD-dockningsstationer

Använd 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskar i en SATA HDD-dockningsstation

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

USB 3.0-kort (1)

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern
PEXUSB3S11

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern

Lägg till en intern och en extern SuperSpeed USB 3.0 till din dator

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

Enhetsmonteringsfästen & tillbehör (2)

2.5in Silicone Laptop Hard Drive Protector Sleeve with Connector Cap
HDDSLEV25

2.5in Silicone Laptop Hard Drive Protector Sleeve with Connector Cap

Provide protection against shocks/impacts to a 2.5in hard drive

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

3,5
HDDSLEV35

3,5" skyddshylsa i silikon med kontaktlock för hårddiskar

Skydda en 3,5" hårddisk mot elstötar/sammanstötningar

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

IDE-kablar & adaptrar (1)

2.5in to 3.5in IDE Hard Drive Cable Adapter
IDE4044

2.5in to 3.5in IDE Hard Drive Cable Adapter

Connect a 2.5in IDE laptop hard drive to an IDE-equipped desktop computer.

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.