Hem Tillbehör för hårddiskar HDD-duplikatorer

HDD-duplikatorer

Hårddiskduplicering är en säker tidssparare för IT-proffs. Du kan enkelt arkivera eller återställa data eller lansera ny mjukvara.

Vårt breda utbud av hårddiskduplikatorer gör duplicering enklare och effektivare än tidigare:

  • Kopiera hela innehåll snabbt och felfritt utan att behöva montera hårddisken i en dator eller installera den i ett kabinett
  • Frigör datorns resurser med fristående och problemfri användning
  • Garantera dataintegritet med industristandard-kompatibilitet, inklusive TAA för utvalda modeller
11-17 av 17 resultant
1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare för 2,5
SATSASDUPE11
1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare för 2,5"/3,5" SATA- och SAS-hårddiskar

Klona eller radera SATA- och SAS-hårddiskar enkelt utan att behöva ansluta en dator

1 706,99 € exkl. moms
2 133,74 € inkl. moms
Hårddiskrensare för 2,5 eller 3,5-tums SATA-enheter - 4 fack - fristående
SATERASER4
Hårddiskrensare för 2,5 eller 3,5-tums SATA-enheter - 4 fack - fristående

Säker radering av upp till fyra SATA-enheter samtidigt med denna fristående hårddiskrensare

867,99 € exkl. moms
1 084,99 € inkl. moms
Fristående 2,5/3,5
SATDUP11IMG
Fristående 2,5/3,5" SATA-hårddiskduplikator med backup-bibliotek för flera HDD/SSD-avbildningar

Duplicera en 2,5/3,5" hårddisk till en annan utan att ansluta till en dator, eller säkerhetskopiera flera hårddiskavbildningar till en biblioteksenhet för att enkelt återställa PC/server-avbildningar

453,99 € exkl. moms
567,49 € inkl. moms
1:1 Drive Duplicator and Eraser for 2.5in / 3.5in SATA Drives
SATDUP11
1:1 Drive Duplicator and Eraser for 2.5in / 3.5in SATA Drives

Clone or Erase 2.5in/3.5in SATA hard drives, without a host computer connection

513,99 € exkl. moms
642,49 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare
SATDOCK5U3ER
USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare

Kopiera en 2,5 tums eller 3,5 tums SATA-enhet till fem hårddiskar samtidigt, eller docka källenheten eller de fem målenheterna till en dator via USB 3.0 eller eSATA

1 197,99 € exkl. moms
1 497,49 € inkl. moms
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator
SATDOCK4U3RE
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator

Duplicera en SATA-hårddisk till tre hårddiskar samtidigt

588,99 € exkl. moms
736,24 € inkl. moms
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner
SATDOCK2REU3
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner

Clone a 2.5in/3.5in SATA drive without a host computer connection, or dock the drives over USB 3.0 for easy access

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms