StarTech.com

Hårddiskrensare and dockningsstation - Fristående med stöd för 4Kn

SATA-docka och rensare | SATA III 6 Gbit/s | 2,5 tum/3,5 tum SSD och HDD | TAA-kompatibel

Produkt ID: SDOCK1EU3P2

  • Sanitera diskar snabbt och säkert med den här SSD-/HDD-rensaren med rensningslägen som uppfyller globala standarder
  • Övervaka status på rensningsprocedurerna och skriv ut loggar för dina register
  • Säkerhetskopiera dina data innan du rensar en hårddisk med hårddiskrensaren som en SATA-docka
  • Stöder USB 3.0-dataöverföringshastigheter på 5 Gbit/s
401,99 € EUR exkl. moms
502,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Xilinx - Spartan-6
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
4Kn Support Ja
Hot swap-förmåga Ja
Maximal dataöverföringshastighet 3 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med upp till 10 TB 7200 RPM
Medeltid mellan fel (MTBF) 8 640 timmar
Port Multiplier Nej
Raderingslägen Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Custom Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
S.M.A.R.T. Support Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Övriga gränssnitt 1 - DB 9-pin Serial Hane
Värdkontakter 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kvittoutskrift genom den seriella RS232-porten kräver en skrivare med stöd för ESC/P-skrivarkontrollspråk.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - LCD-display med 2 rader på ovansidan
1 - Ström-LED
1 - LED för aktivitet
1 - LED för HPA/DCO-identifiering
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.4 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 60
Utspänning 12V DC
Utström 5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet 10% ~ 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 12.3 cm [4.8 in]
Produkthöjd 7 cm [2.8 in]
Produktlängd 14 cm [5.5 in]
Produktvikt 656 g [23.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.1 kg [4.5 lb]
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 37.2 cm [14.6 in]
Package Width 18.3 cm [7.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - enhetsrensare och docka
1 - USB 3.0-kabel
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Hårddiskraderare och -dockningsstation för 2,5/3,5
SDOCK1EU3P
Hårddiskraderare och -dockningsstation för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD - USB 3.0

Radera säkert en SATA HDD/SSD utan en värdenhet, eller docka enheten för enkel åtkomst

335,99 € exkl. moms
419,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare
SATDOCK5U3ER
USB 3.0/eSATA hårddisk-dockningsstation med 6 fack och duplikator - 1:5 HDD/SSD-klonare och -raderare

Kopiera en 2,5 tums eller 3,5 tums SATA-enhet till fem hårddiskar samtidigt, eller docka källenheten eller de fem målenheterna till en dator via USB 3.0 eller eSATA

1 197,99 € exkl. moms
1 497,49 € inkl. moms
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering
SDOCK2U33RE
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering

Klona en 2,5"/3,5" SATA-enhet utan anslutning till en värddator eller docka enheterna med USB 3.0 eller eSATA för enkel åtkomst

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator
SATDOCK4U3RE
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator

Duplicera en SATA-hårddisk till tre hårddiskar samtidigt

588,99 € exkl. moms
736,24 € inkl. moms

Tillbehör