Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2,5" IDE-hårddisk till 3,5" monteringssats för enhetsfack
Montera en 2,5 tums IDE-hårddisk i vilken stationär dator som helst med ett tillgängligt 3,5 tums fack
Produkt ID: BRACKET25
- Monteringsfäste helt i metall
- 40 till 44 stifts IDE-adapter medföljer
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Satsen innehåller fästen för enhetsfack som gör att du kan montera en 2,5 tums hårddisk i ett 3,5 tums fack, vilket gör att du kan maximera det interna utrymmet i chassit på bästa sätt.
Täcks av StarTech.coms 2 årsgaranti.
Fördelarna med StarTech.com
- Ett monteringsfäste i metall säkerställer att enheten sitter säkert och ger värmeavledning från enheten
- Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Användning
Installera en 2,5 tums IDE-hårddisk i ett oanvänt 3,5 tums fack i chassit på en stationär dator
Förvandla en oanvänd 2,5 tums IDE-hårddisk till mer utrymme på en stationär dator
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V930374 | |
UPC Code | 065030780773 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Utseende | ||
Produktbredd | 98 mm [3.9 in] | |
Produkthöjd | 10 mm [0.4 in] | |
Produktlängd | 100 mm [3.9 in] | |
Produktvikt | 120 g [4.2 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - Monteringsfästen, 2,5 tum till 3,5 tum | |
1 - 40 till 44 stifts IDE-adapter | ||
1 - LP4 strömadapterkabel | ||
12 - Monteringsskruv |
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Manual(er):
-
BRACKET25.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- BRACKET25_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
Note: For more information on how to detect an IDE hard drive, visit http://www.startech.com/faq/hard_drive_accessories_ide_detection.
Older IDE drives are not supported by current StarTech.com products. Typically, these drives were made earlier than the mid-to-late 1990s and are smaller than 1 Gigabyte in size.
There are a number of reasons that older IDE drives may not be detected, including the following:
-
The drive uses PIO (Programmed Input/Output) mode and not DMA (Direct Memory Access).
-
The drive is non-ATA or is using an ATA mode that predates the chipset's compatibility (usually older than ATA-4).
-
The sector size is not 512 bytes.
Unfortunately there is no workaround in these situations. An older system or an older IDE controller card must be used to access older IDE drives.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
Note: If you are using an IDE hard drive 1 Gigabyte in size or smaller, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/hard_drive_accessories_minimum_ide_hard_drive_size
If you are unable to detect your IDE (PATA) drive using a StarTech.com product, you may need to change the jumper settings on your drive. The jumpers switch the drive between Master, Slave, and Cable Select for most drives. A jumper is a small plastic piece that slides on top of two pins to electrically short them together.
When it does not mention what IDE drive configuration is required or if there is only one drive in the setup, the drive should be configured as Master. If Master is not working, try using the drive in Cable Select.
There is no standard position for the jumpers on IDE drives. On some drives, the jumper diagram is on the label that is on the top of the drive. On other drives, there are markings on the circuit board for CS, MA, and SL, which means a jumper shorts the pins vertically in that position. For more information, refer to the documentation provided by the manufacturer.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.