StarTech.com

4x 2,5" SSD/HDD-monteringsfäste med kylfläkt

Installera fyra 2,5" solid state-enheter eller hårddiskar i två 5,25" frontfack för att lägga till lagring till en stationär dator eller server

Produkt ID: BRACKET425F

  • Montera fyra SSD/HDD-enheter i två frontfack (5,25") på din stationära dator eller server
  • Stöder 2,5" SSD/HDD-enheter från 5-15 mm
  • Hållbart monteringsfäste med stålram
  • Kylfläkt med filter hjälper till att hålla optimal driftstemperatur
35,99 € EUR exkl. moms
44,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
UL Flammability Rating UL94-VO
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 4
Antal enheter 4
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA & IDE
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 80 mm
Fläktlagerstyp Dubbelt kullager
Stödda enhetshöjd(er) 5mm
7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Prestanda
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
Kontakt(er)
Värdkontakter 1 - Molex (4-stifts, PWM)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Maximal enhetshöjd 15 mm [0.6 in]
Produktbredd 15 cm [5.9 in]
Produkthöjd 85 mm [3.3 in]
Produktlängd 16.2 cm [6.4 in]
Produktvikt 520 g [18.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 628 g [22.2 oz]
Package Height 87 mm [3.4 in]
Package Length 17.9 cm [7 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SSD/HDD-monteringsfäste med fläkt
1 - paket med monteringsskruvar
1 - Snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

2,5
25SAT35HDD
2,5" till 3,5" SATA-hårddisk-adapterhölje i aluminium med SSD/HDD-höjd på upp till 12,5 mm

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD-enhet till en 3,5" SATA-enhet

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
Dubbelt 2,5
BRACKET25X2
Dubbelt 2,5" till 3,5" HDD-fäste för SATA-hårddiskar – 2,5" till 3,5" fäste för monteringsfack för 2 enheter

Montera två 2,5" SATA SSD-/HDD-enheter i ett enda 3,5" enhetsfack

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
2,5
BRACKET25SAT
2,5" SATA-hårddisk till 3,5" monteringssats för enhetsfack

Montera en 2,5 tums SATA-hårddisk i vilken dator som helst med ett ledigt 3,5 tums fack

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Monteringsadapter 3,5 till 5,25 tum för framsida
BRACKETFDBK
Monteringsadapter 3,5 till 5,25 tum för framsida

Monteringsadapter för framsida

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
2,5
BRACKET25
2,5" IDE-hårddisk till 3,5" monteringssats för enhetsfack

Montera en 2,5 tums IDE-hårddisk i vilken stationär dator som helst med ett tillgängligt 3,5 tums fack

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
3,5
BRACKET
3,5" universell adapter för monteringsfästen för hårddiskar för fack på 5,25"

Montera en 3,5 tums hårddisk i vilken stationär dator som helst med ett tillgängligt 5,25 tums fack

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Dubbelt 2,5
BRACKET225PT
Dubbelt 2,5" SSD/HDD-monteringsfäste för 3,5" enhetsfack - Verktygslös installation

Installera två 2,5" solid state-enheter eller hårddiskar i ett enda 3,5" fack i en stationär dator

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
2,5
25SATSAS35
2,5" SATA/SAS SSD/HDD till 3,5" SATA-hårddisk-konverterare

Omvandlar i stort sett alla 2,5 tums SATA- och SAS-hårddiskar till en 3,5 tums SATA-hårddisk

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT32M225
M.2 SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en M.2 SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD 6 Gbps med öppen ram

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
mSATA-SSD till 2,5
SAT32MSAT257
mSATA-SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en mSATA-SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD på 6 Gbps med öppen ram

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD till 2,5" SATA III-adapter - M.2 solid state-enhetskonverterare med skyddshölje

Konvertera en m.2 solid state-enhet till en standard 2,5" 6 Gbps SSD

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
CFast-kort till SATA-adapter med hölje på 2,5
CFAST2SAT25
CFast-kort till SATA-adapter med hölje på 2,5"

Konvertera ditt CFast-kort till en 2,5" SATA-enhet för snabbare dataöverföring

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA till mini SATA-SSD-adapterhölje

Konvertera en mSATA mini-SSD till en vanlig 2,5" SATA-SSD

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
Dubbel mSATA SSD till 2,5
25SAT22MSAT
Dubbel mSATA SSD till 2,5" SATA RAID-adapter-konverterare

Bygg en RAID-array med två mSATA SSD-enheter som kan installeras i ett enda 2,5" SATA-fack

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms

Tillbehör